Choose a country or area to see content specific to your location
透過一站式解決方案,提供射頻 (RF)、吞吐量、負載測試,以及用戶端和存取點的蜂巢式/Wi-Fi® 互通性,最大化 Wi-Fi 7 效能。
Technology
5G NR, WLAN
最高頻率
7.125 GHz
RF ports
8 total (8 DL+UL)
CAT/VNA 開始頻率
380 MHz
Maximum aggregated NR bandwidth
400 MHz
Maximum bandwidth
800 MHz
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Keysight E7515W UXM 無線連線測試解決方案支援新一代 Wi-Fi 7。此平台可實現最先進的 Wi-Fi® / 行動通訊共存測試,以及獨特的固定無線存取 (FWA) 裝置測試。Wi-Fi 7 由 IEEE 開發為 802.11be 標準,是新一代 Wi-Fi 無線通訊技術,有望在效能方面較先前的 Wi-Fi 6E 和 Wi-Fi 6 標準有顯著的提升和改進。
UXM 無線連線測試解決方案透過一站式、整合式、緊湊型解決方案,支援用戶端和存取點 (AP) 測試設定、互通性測試、功能測試、負載測試和 FWA 測試。
E7515W 採用與 Keysight E7515B UXM 5G 無線測試平台 相同的硬體架構,可執行廣泛的射頻參數化測試和 IEEE 一致性測試,並提供全速率傳輸量。此解決方案導入了獨特的速率對範圍測試、增強型接收器 (Rx) 靈敏度,以及強大的 Wi-Fi 6 / 6E / 7 待測裝置正交分頻多工存取 (OFDMA) 分析。此分析方法涉及掃描所有可能的資源單位 (RU) 分配,以進行全面評估。
E7515W UXM 可執行用戶端裝置行動性特性分析,並提供廣泛的量測指標,例如傳輸量、封包遺失、重傳、聚合和抖動。此平台支援 Wi-Fi 蜂巢式網路互通,例如 Wi-Fi 分流和 Wi-Fi 語音 (VoWiFi) 通話,可同時執行蜂巢式網路和 Wi-Fi。
用於固定無線存取測試的一體式功能在業界獨樹一幟,透過前傳和蜂巢式回傳上的 Wi-Fi 用戶端模擬,圍繞待測裝置。該系統可以為 Wi-Fi 6 和 7 在存取點 (AP) 上負載數百個 Wi-Fi 用戶端。該平台利用整合式 VeriWave 技術提供全面的基準測試和體驗品質 (QoE) 驗證。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。