Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight VT4 級無線測試儀包括 E6600 系列
E6680A 無線測試儀可大幅提升 WLAN 裝置的測試速度。其頻寬高達 800 MHz,可分析 IEEE 802.11be 標準所定義的 320 MHz 訊號。
Number of transceivers
1, 2, 3, 4
Number of ports per transceiver
8
Maximum bandwidth
800 MHz
Maximum frequency
7.3 GHz
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Keysight E6680A 是測試目前和未來 WLAN 裝置的最佳測試解決方案。 它提供高達 800 MHz 的頻寬,可分析 IEEE 802.11be 定義的 320 MHz 訊號,以因應未來需求。 E6680A 配備多達 32 個埠,可測試多個 WLAN AP 或 STA,還可在不犧牲靈活性的情況下,將傳輸速率最大化。您無需改變 DUT 連接,便可使用它來驗證新的 6 GHz 頻段中的 Wi-Fi 6E,以及 2.4 GHz 和 5 GHz 頻段中的 Wi-Fi 6 和傳統 Wi-Fi。 所有的埠均支援所有頻段,可配置為半雙工或全雙工模式。 利用 E6680A,您可驗證支援 WLAN、5G、4G 和其他無線連接技術(如 Bluetooth 5.1),以及 IEEE 802.15.4 實體層(包括 Zigbee)的裝置,例如 CPE。
E6680A 隨附簡單易用、經過產業驗證的應用軟體。 因此,您可利用是德科技通用的量測演算法和波形,信心十足地測試各種 WLAN 裝置。 它的晶片控制、自動化和排序功能,讓您能在設計驗證和製造過程中,極致提高生產力。 藉由重複使用其他是德科技非信令平台(例如 M9421A VXT PXIe 向量收發器)的現有程式碼,您可大幅縮短測試開發時間。 E6680A 解決方案內嵌控制器,讓您能快速輕鬆地完成啟動。 它在出貨前已預先載入應用軟體和授權,因此您只需插上電源、開機,馬上就可開始進行測試。
E6680A 無線測試儀硬體針對 WLAN 設計驗證和製造測試進行了最佳化。 硬體和軟體支援:
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。