Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os conjuntos de testes sem fio da classe VT4 da Keysight incluem a série E6600.
O Conjunto de Testes Sem Fio E6680A maximiza a taxa de transferência para testar dispositivos WLAN. Ele analisa os sinais com largura de banda de 320 MHz definidos para as normas IEEE 802.11be/bn, com largura de banda de até 800 MHz e cobertura de frequência de até 7,3 GHz.
Number of transceivers
1, 2, 3, 4
Number of ports per transceiver
8
Maximum bandwidth
800 MHz
Maximum frequency
7.3 GHz
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
O E6680A da Keysight é a solução para testar dispositivos WLAN hoje e amanhã. Pronto para o futuro com largura de banda de até 800 MHz, ele analisa os sinais de 320 MHz definidos para IEEE 802.11be/bn. O E6680A maximiza a taxa de transferência sem sacrificar a flexibilidade, usando até 32 portas para testar vários AP ou STA WLAN. Verifique o Wi-Fi 6E/7/8 na nova banda de 6 GHz, juntamente com o Wi-Fi 6 e o Wi-Fi legado nas bandas de 2,4 GHz e 5 GHz, sem alterar as conexões do DUT. Todas as portas suportam todas as bandas e são configuráveis como half duplex ou full duplex. Use o E6680A para verificar dispositivos como CPE que suportam WLAN e 5G, também 4G e tecnologias de conectividade sem fio adicionais Bluetooth e IEEE 802.15.4 PHY, incluindo ZigBee.
O software aplicativo E6680A é familiar e comprovado pela indústria. Teste dispositivos WLAN com confiança usando os algoritmos de medição e formas de onda comuns da Keysight. O controle do chipset, a automação e o sequenciamento facilitam a otimização da taxa de transferência durante a verificação do projeto e a fabricação. Minimize o tempo de desenvolvimento de testes reutilizando o código existente de outras plataformas não sinalizadoras da Keysight, como o transceptor vetorial M9410A/M9415A VXT PXIe. Para tornar a inicialização rápida e fácil, um controlador está embutido na solução E6680A. As licenças de software e os aplicativos são carregados antes do envio – basta conectá-lo, ligá-lo e você estará pronto para testar.
O hardware do conjunto de testes sem fio E6680A da Keysight é otimizado para verificação de projeto e testes de fabricação de WLAN. O hardware e o software oferecem suporte a:
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.