Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight E5250A 低洩漏切換主機提供插入式模組,以便將 CV-IV 量測功能納入自動量測系統,可提高長期的測試可靠度。
Maximum output ports
96
Isolation
10 TΩ
Type
Matrix or Multiplexer
Minimum current measurement resolution
20 fA
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Keysight E5250A 低洩漏切換主機可將單一量測站(例如 Keysight B1500A、4155C 或 4156C)擴充為自動化量測系統。 插入式模組可配置為交叉接點矩陣,以支援一般參數量測,或是配置為多工器,以支援長期可靠性量測。
當配置為 24(8 x 3)通道多工器時,E5250A 可提供 384 個通道,以及通常只有昂貴的大型輸入裝置才有的先進功能,是進行長期可靠性量測的理想選擇。 如此一來,工程師可使用經濟實惠的電源供應器,以一致的條件進行壓力測試。
利用大量的通道和低成本的壓力測試源,您可有效地同步測試數百個元件,以節省成本和時間,並獲得準確、一致的結果。
10 x 12 矩陣切換模組,適用於一般參數量測
24(8 x 3)通道多工器,適用於可靠性測試
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。