XN5 級向量網路分析儀,最低頻率 10 MHz,最高頻率 44 GHz

E5081A ENA-X 向量網路分析儀(9 kHz 至 44 GHz)具有調變失真量測選項,讓您能更快對放大器和混頻器等主動元件,進行徹底的元件特性分析。

產品影像
  • Number of built-in ports

    2, 4

  • Maximum frequency

    44 GHz

  • Maximum number of sources

    2

  • Integrated low-noise receivers

    2

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

一次設定,即可完成多項量測

善用 Keysight E5081A ENA-X 向量網路分析儀(VNA)加速分析 5G 和衛星通訊元件的特性。 ENA-X 是唯一可快速準確地執行 EVM 量測的中階網路分析儀。

是德科技的頻譜關聯性技術,可直接在網路分析儀上分析頻域中的調變輸入和輸出訊號。 而市面上的解決方案,仍需使用網路和頻譜分析儀來全面分析元件特性。 有了新的 ENA-X,您可透過單一測試配置,在 DUT 平面上執行全向量校正,確保更高的測試準確度和可重複性。 善用 ENA-X 網路分析儀,您無需以手動方式重複進行設定,或是使用複雜的自動切換系統,便可快速驗證裝置效能,並將誤差降到最低。

  • 利用整合式調變失真軟體,輕鬆實現最低的殘餘 EVM。
  • 寬廣的動態範圍,可確保測試準確度並改善雜訊指數量測。
  • 可直接存取接收器,以便整合升壓放大器、衰減器或方向耦合器,輕鬆執行靈活的高功率測試。

 

 

 

  • 在 DUT 平面上進行向量校正校驗,以消除輸入埠不匹配、通道功率和信號源誤差。
  • 只需一台儀器,即可獲得調變失真和頻譜分析、雜訊指數、向量混頻器量測等功能,所有測試一步到位。