硬體和軟體套件

此解決方案套件讓工程師能夠以更低的成本,透過利用硬體和軟體解決方案,在電池測試中實現卓越的準確度、重複性和安全性。

產品影像
  • 每個輸出的最大電流

    20 A

  • 最大功率

    200 W

  • 輸出數目

    1

  • 每個輸出的最大電壓

    30

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

購買 E36731ABP 套件可節省 10%

Keysight E36731ABP 電池模擬套件是一款全面的整合式解決方案,結合了硬體和軟體。它包含 E36731A 200 W 電池模擬器與分析儀,以及 Keysight PW9253A PathWave 進階電池測試與模擬軟體的永久授權。

此套件讓您能夠:

  • 使用模擬的裝置電流消耗來產生精確的電池特性曲線,並將產生的特性曲線用於模擬,以節省時間並簡化流程。
  • 透過即時轉換電池充電狀態並顯示即時資料,加速電池耗電分析。這可提高效率,並更快深入瞭解電流消耗。
  • 透過自動化電流消耗分析和電池循環測試,驗證電池運行時間和老化效應。

下載此 傳單 以深入了解此套件。