Choose a country or area to see content specific to your location
DS1202A 主動式電流探棒是一種高靈敏度探棒,可偵測電流並測量目標裝置的功耗。
頻寬
1 MHz - 2 GHz
最大 rms 電流
100 mA AC
Technology
Device Security
Connector type
BNC / SMB
產品類型
Active current probe
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
主動式電流探棒是一種高頻探棒,可主動拾取電流。高靈敏度的 DS1202A 用於旁通道分析,以量測目標裝置的功耗,它插入目標的電源線中,可傳輸高達 2 GHz 的電流變化。主動式電流探棒與基座單元結合使用,基座單元可用於放大測得的訊號。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。