Aktive Stromsonde

Die aktive Stromsonde DS1202A ist eine hochempfindliche Sonde, die elektrische Ströme erkennt und den Stromverbrauch eines Zielgeräts misst.

Produktbild
  • Bandwidth

    1 MHz - 2 GHz

  • Maximum rms Current

    100 mA AC

  • Technology

    Device Security

  • Connector type

    BNC / SMB

  • Product type

    Active current probe

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Die aktive Stromsonde ist eine Hochfrequenzsonde, die elektrische Ströme aktiv erfasst. Sie wird in der Seitenkanalanalyse zur Messung des Stromverbrauchs eines Zielgeräts eingesetzt. Die hochempfindliche Sonde DS1202A wird in die Stromversorgungsleitung des Zielgeräts eingefügt und kann Stromschwankungen bis zu 2 GHz übertragen. Die aktive Stromsonde wird in Kombination mit einer Basiseinheit verwendet, die das Messsignal verstärken kann.

  • Bandbreite 1 MHz–2.000 MHz
  • Maximaler Dauerstrom 100 mA (Effektivwert) Wechselstrom
  • Maximaler Impulsstrom 5 A
  • Strommessschaltung ≤ 0,082 Ω, ≤ 0,042 µH
  • 40 dB Verstärkung mit Basiseinheit max.