Sonda de corrente ativa

A sonda de corrente ativa DS1202A é uma sonda altamente sensível que detecta correntes elétricas, medindo o consumo de energia de um dispositivo alvo.

prod_image
  • Largura de banda

    1 MHz - 2 GHz

  • Maximum rms Current

    100 mA AC

  • Technology

    Device Security

  • Connector type

    BNC / SMB

  • Product type

    Active current probe

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

A Sonda de Corrente Ativa é uma sonda de alta frequência que capta ativamente correntes elétricas. Utilizada na análise de canal lateral para medir o consumo de energia de um dispositivo alvo, a DS1202A, de alta sensibilidade, é inserida na linha de alimentação de um dispositivo alvo e pode transferir variações de corrente de até 2 GHz. A Sonda de Corrente Ativa é utilizada em combinação com uma unidade base, que pode ser usada para amplificar o sinal medido.

  • Largura de banda: 1 MHz–2.000 MHz
  • Corrente contínua máxima de 100 mA (RMS) CA
  • Corrente de pulso máxima: 5 A
  • Circuito de medição de corrente ≤ 0,082 Ω, ≤ 0,042 µH
  • 40 dB de ganho com a unidade base no máximo