Choose a country or area to see content specific to your location
DS1160A 智慧卡電壓與時脈故障注入器採用超高速 FPGA 技術,可產生 2 奈秒的故障,並具備完全可編程的硬體。
Maximum voltage
8.5 V
Technology
Device Security
Input voltage range
-7.4 V to +4.2 V
Product type
Smartcard voltage and clock glitcher
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
DS1160A 智慧卡電壓與時脈故障注入器採用超高速 FPGA 技術,可產生 2 奈秒的故障,並具備完全可編程的圖樣與控制邏輯。DS1160A 內建電路,用於執行電壓與時脈故障注入,並提供一個輸出通道,以控制 DS1101A 故障注入雷射系統上的光學脈衝。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。