Choose a country or area to see content specific to your location
DS1101A 故障注入雷射系統是適用於下一代故障注入攻擊的升級光學解決方案。
Additional features
3 objectives (optional); magnification 5x; 20x and 50x, 3 objectives; magnification 5x, 20x and 50x
Technology
Device Security
Product type
Fault injection laser system
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
保護晶片免受雷射故障攻擊是智慧卡產業面臨的主要安全挑戰之一。使用 DS1101A 故障注入雷射系統,可執行符合最高國際標準的進階雷射故障攻擊,以評估智慧卡是否能防禦雷射攻擊。DS1101A 提供一系列新功能,可滿足全球故障注入專家對最新時序和功率的要求。其特殊的雷射組件,搭配專用光學元件以及超快速且彈性的控制,打造出終極故障注入測試解決方案。與 Inspector 軟體的整合,進一步確保自動化和分析可透過彈性且易於使用的可擴充模組來實現。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。