硬體加密訓練目標

DS1031A 硬體加密訓練目標是適用於側通道分析和故障注入的訓練目標和開發/原型設計板。

產品影像
  • Frequency

    168 MHz

  • Memory

    1 MB Flash, 196 KB SRAM

  • Instrument Type

    ARM Cortex-M4F Development Board

  • Technology

    Device security

  • Product type

    Hardware crypto training target

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

DS1031A 硬體加密訓練目標是一款基於 ARM Cortex-M4F 核心的開發板,工作時脈速度為 168MHz。它經過實體修改和程式設計,可作為側通道分析 (SCA) 和故障注入 (FI) 攻擊的訓練目標。目標隨附的原始碼和整合開發環境 (IDE) 也允許將其用於開發和原型設計。

  • 適用於被動式側通道分析 (SCA) 攻擊(例如差分功率分析 (DPA))和主動式故障注入 (FI) 攻擊(例如差分故障分析 (DFA))的具挑戰性訓練目標
  • 精確模擬目前的 32 位元嵌入式裝置;硬體加密的實作方式與現有裝置類似 
  • 行為穩定;可承受來自 FI 的意外永久性損壞
  • 可配置的對策