自放電分析軟體

BT2155A 自放電分析軟體可控制自放電分析儀,以便在短短幾分鐘內,量測並記錄鋰離子電池的自放電電流。

產品影像
  • 最大功率

    N/A

  • Form factor

    Software

  • Measurement type

    N/A

  • Battery Types

    Cell

  • Mains voltage

    N/A

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 使用 BT2152A 或 BT2152B 自放電分析儀量測並記錄電池自放電電流與電壓
  • 可控制分析儀的通道配置、量測設定,以及測試持續時間
  • 儲存或記錄所有通道的量測資料(電流與電壓),以及最多 32 顆電池的溫度
  • 可調出先前儲存的量測資料,以便進行顯示與分析
  • 可將記錄的資料匯出為 csv 檔案
  • 匹配功能,可量測電池初始電壓與電流,並調整其數值以進行快速的自放電量測
  • 允許使用者調整串聯電池的有效總電阻值。使用者可選擇總阻抗值,以優化所測量 RC 迴路的趨穩時間。

是德科技 BT2155A 自放電分析軟體,可控制 BT2152A 或 BT2152B 自放電分析儀,量測並記錄鋰離子電池的自放電電流與電池電壓。此軟體可配置分析儀的通道設定,例如初始電壓與電流匹配、通道限制(OVP、OCP、UVP)、量測間隔以及測試持續時間。

BT2155A 與 BT2152A 或 BT2152B 的組合可大幅縮短量測電池自放電電流所需的時間。經測試顯示,對於圓柱形的 18650 或 21700 等小型電池,您可在短短1小時或更短時間內快速測定穩定自放電電流,實際耗時取決於電池特性。若為大容量軟包電池(例如10-60 Ah),整個過程僅需1至2小時或更短時間即可完成。

過去工程師需耗費數天或數週時間,等待電池開路電壓(OCV)出現明顯變化,方能確認電池品質。相較之下,新型量測系統已取得重大突破。採用新系統可大幅減少電池在製品庫存量及堆放庫存所需空間,顯著縮短測試週期,進而加速產品上市進程。

是德科技自放電分析儀與軟體採用恆電位量測法,具備精準進行直流量測之特性,可快速量測自放電電流。BT2155A 自放電分析軟體可控制一台 BT2152A 或 BT2152B 自放電分析儀(最多 32 個通道),並可同時量測一組最多 32 顆電池的溫度。

了解更多關於鋰電池自放電量測解決方案