FITS-8CH 機箱 — 進階選配。

適用於 FITS-8CH 機箱之功能互連測試解決方案 GUI 的進階選配。為 FITS-8CH 機箱的 GUI 增加了 FEC 錯誤校正性能量測和互連通道調諧功能。

產品影像
  • Interface

    Auto-lane tuning with Keysight DCA

  • Number of channels

    Independent 8 Tx and 8 Rx

  • FEC

    FEC Monitoring

  • Lane Speeds

    212.5 Gb/s

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 高速多通道測試:(8) 個獨立傳輸和 (8) 個獨立接收差動通道,支援 53Gb/s、106Gb/s 和 212.5Gb/s PAM4 訊號速度。FITS-8CH 可同時量測所有 (8) 個傳輸和 (8) 個接收通道的即時 BER 性能。
  • 橫跨開發和製造應用的多功能性:FITS-8CH 適用於各種高速互連,並可用於以下應用中的錯誤性能驗證:
    • 適用於預生產完整組裝互連元件的產品開發與品質保證。
    • 用於次組件機械對準、溫度測試、線上、近線和生產線末端錯誤性能驗證應用的製造。
    • FITS-8CH 可連接至您的 1.85mm RF 連接器夾具,或透過 GPIO 介面連接至具備模組控制功能的標準模組相容性板。機箱隨附 GPIO 纜線。
  • 進階光電互連驗證:適用於各種高速互連測試應用,包括 1.6T、800GE 和 400GE 互連標準。媒體類型包括全時序重定光學收發器 (FRO)、主動式光纜 (AOC) 和主動式電纜 (AEC)。其他互連類型可能支援 106G 和 53G 通道。請洽詢您的 Keysight 代表。
  • 不同應用的通道電壓選項:提供高驅動通道和晶片對模組通道。
    • 高驅動通道適用於需要大於 1Vpp 訊號的互連應用,可提供最大電壓位準。
    • 晶片對模組通道,用於測試高達 1Vp-p 的業界標準乙太網路訊號位準。
  • 在嚴苛條件下的性能:旨在提供卓越的訊號完整性,確保即使在最困難的訊號條件下,也能在所有支援的通道速度下實現準確的 BER,並針對 212Gb/s 通道速度達成 FEC 符號錯誤校正分析和餘裕評估。