Chassi FITS-8CH — Opção avançada

Opção avançada para a GUI das soluções de teste de interconexão funcional para o chassi FITS-8CH. Adiciona medição de desempenho de correção de erros FEC e recursos de ajuste de pista de interconexão à GUI para o chassi FITS-8CH.

prod_image
  • Interface

    FEC stats, Auto-lane tuning with Keysight DCA

  • Number of channels

    Independent 8 Tx and 8 Rx

  • FEC

    FEC Monitoring

  • Lane Speeds

    212.5 Gb/s

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

  • Teste multicanal de alta velocidade: (8) canais diferenciais independentes de transmissão e (8) canais diferenciais independentes de recepção que suportam velocidades de sinalização PAM4 de 53 Gb/s, 106 Gb/s e 212,5 Gb/s. O FITS-8CH pode medir simultaneamente o desempenho BER em tempo real em todos os (8) canais de transmissão e (8) canais de recepção.
  • Versatilidade em aplicações de desenvolvimento e fabricação: O FITS-8CH é adequado para uma ampla gama de interconexões de alta velocidade e pode ser usado para validação de desempenho de erros em aplicações como:
    • Desenvolvimento de produtos e controle de qualidade para interconexões totalmente montadas em pré-produção.
    • Fabricação para aplicações de alinhamento mecânico de subconjuntos, teste de temperatura, validação de desempenho de erros em linha, quase em linha e no final da linha.
    • O FITS-8CH pode ser conectado ao seu conector RF de 1,85 mm ou a placas de conformidade de módulo padrão com controles de módulo por meio de uma interface GPIO. O cabo GPIO está incluído no chassi.
  • Validação avançada de interconexões ópticas e elétricas: Adequado para uma ampla gama de aplicações de teste de interconexões de alta velocidade, incluindo padrões de interconexão 1.6T, 800GE e 400GE. Os tipos de mídia são transceptores ópticos totalmente retemporizados (FRO), cabos ópticos ativos (AOC) e cabos elétricos ativos (AEC). Outros tipos de interconexão podem ser suportados em pistas de 106G e 53G. Consulte o seu representante da Keysight.
  • Seleção de opções de tensão de canal para diferentes aplicações: canais High Drive e canais Chip-to-Module estão disponíveis.
    • Os canais High Drive são para níveis máximos de tensão para aplicações com interconexões que exigem sinais superiores a 1 Vpp.
    • Canais chip-to-module para testes em níveis de sinal Ethernet padrão da indústria até 1 Vp-p.
  • Desempenho em condições desafiadoras: Projetado para oferecer excelente integridade de sinal, garantindo que, mesmo nas condições de sinalização mais difíceis, sejam alcançadas BER precisas em todas as velocidades de canal suportadas, além de análise de correção de erros de símbolo FEC e avaliação de margem para a velocidade de canal de 212 Gb/s.