型號:
66321D
Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight NU4 級行動通訊直流電源包括 66300 系列電源供應器。
Keysight 66321D 行動通訊直流電源具備快速暫態響應、出色的電源供應、輸出電阻程控,以及精密的量測等特性。
Maximum current per output
3 A
Maximum power
45 W
Maximum voltage per output
15 V
Number of outputs
1
Digital voltmeter
Yes
Battery emulation
Yes
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 0
型號:
66321D
交期:
數量
選購項目
1
行動通訊直流電源,15V/3A,具備電池模擬、DVM。GPIB。| 隨附用於桌上使用的腳架(標準)| Keysight 3 年保固。| KeysightCare Assured 第一年支援
1
直流電源供應器,104-127VAC 操作,50/60Hz
歐盟客戶請注意:此產品因不符合歐盟危害物質限用指令(RoHS)2011/65/EU,因此不再銷售至歐盟國家。 是德科技將繼續提供服務與支援,直到全球支援期限結束。
是德科技行動通訊直流電源 663xx 系列提供多種功能,是測試無線與電池供電裝置的理想選擇。 具出色電壓暫態響應,可大幅減少因測試線路出現急遽壓降而導致裝置關機的狀況,確保最大的測試系統產出。 內建先進的量測系統,可準確量測裝置在不同模式下運作時的電池電流消耗情形,這項是德科技開發的功能,讓手機製造商能夠偵測永久和間歇的開路感測線連接。
Keysight 66321D 行動通訊直流電源具備快速暫態響應、出色的電源供應、輸出電阻程控,以及精密的量測等特性。 此產品專為測試下一代數位無線通訊產品而設計。 66321D 行動通訊直流電源具備可模擬電池或電池組之內電阻的新功能。 此外,無論您是使用何種長度的負載導線,這些高效能機型均可提供更出色的暫態響應和穩定的輸出運作。 66321D 直流電源具有 66321B 的所有功能,且添加了內建的數位電壓錶。
如與 Keysight 14565B 軟體搭配使用,可為研發工程師提供長達 1,000 小時的資料記錄、CCDF 統計分析,以及波形擷取功能,以便全面分析電池電流輸出特性,進而針對影響電流消耗與電池續航力的因素進行取捨。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。