型號:
3458A
Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight DM8 級旗艦數位萬用電錶包含 3458A。
Keysight 3458A 是一款快速、靈活且準確的 8.5 位數萬用電錶。 3458A 數位萬用電錶可搭配系統或工作台使用,讓您享有更低的擁有成本。
Basic 1-year DCV accuracy
4 ppm
Digits of resolution
8 ½
Interface
GPIB
Maximum reading rate
100,000 readings/s
Memory
148,000 readings
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 542,947
型號:
3458A
交期:
數量
選購項目
1
8.5 位數數位萬用電錶 | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 送修 Keysight 保固 - 3 年。 | 標準記憶體 | 標準每年 8 ppm 參考 | 標準 700 Vrms 交流最大輸入電壓
1
交流電源線選擇 120 伏特
Keysight 3458A 8.5 位數萬用電錶基於是德科技 30 年的產業標竿測試經驗,可提供無與倫比的直流準確度和穩定性。 此外,3458A 萬用電錶經過重新設計,可提供標準的實驗室 8.5 位數準確度、領先業界的 DCV 線性準確度、最低的內部雜訊,並且符合 RoHS 標準。
作為全球公認的高效能數位萬用電錶,3458A 可為研發實驗室、製造測試現場,和校驗實驗室,提供無與倫比的速度和準確度。 此機型是我們有史以來最快、最靈活、最準確的萬用電錶。 無論是整合於系統中,還是當作獨立的桌上型測試儀,Keysight 3458A 均支援空前的測試系統量測速率和準確度,為您節省可觀的時間和金錢。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。