奈伏/微歐姆錶,7.5 位數

34420A 7.5 位數萬用電錶是高靈敏度的數位歐姆錶,專為執行低位準量測而量身打造。這款微歐姆錶結合了低雜訊電壓、電阻與溫度量測功能。

產品影像
  • 一年的基本直流量測準確度

    30 ppm

  • Digits of resolution

    7 ½

  • Maximum reading rate

    250 readings/s

  • Interface

    GPIB, RS232

  • Memory

    1,024 readings

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

34420A 奈伏特/微歐姆計,7½位數解析度
34420A 奈伏特/微歐姆計,7½位數解析度

型號:

34420A

數量

選購項目

1

奈伏/微歐姆錶,7.5 位數 | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 送回 Keysight 保固 - 3 年。

1

交流電源線選擇 120 伏特

焦點訊息

消除低位準量測的不確定性

Keysight 34420A 奈伏/微歐姆錶是專為執行低位準量測而最佳化的高靈敏度萬用電錶。 數位歐姆錶結合了低雜訊電壓、電阻與溫度量測功能。 它已成為新的低位準量測靈活性和效能標準,為您提供可信賴、準確,且可重複的量測結果。

  • 在 100 pico-volt 和 100 nano-ohm 下進行高靈敏度的直流電壓和電阻量測
  • 使用標準的鉑電阻溫度計 (SPRT) 探棒,以 0.003 °C 的準確度進行準確的溫度量測