尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
適用於 MATLAB 的 Keysight IntegraVision PA2200 系列二進位檔案匯入和繪圖功能
簡介
爲協助工程師將 Keysight IntegraVision PA2200 系列電源分析儀資料匯入 MATLAB,是德科技開發了兩個 MATLAB 轉換功能:及匯入功能(importKeysightPA2200ABin.m)和繪圖功能(plotKeysightPA2200ABin.m)。另亦提供兩個二進位檔範例(副檔名爲 .bin)。
一般說明
請下載本頁最下方所示的兩個 .m 檔和兩個 .bin 檔。接著將這些程式和二進位檔從電源分析儀轉移到 MATLAB 工作目錄。然後使用二進位檔名作爲參數(用單引號和圓括號括住),從 MATLAB 叫出想要的功能。「匯入」程式的輸出爲 x 軸和 y 軸陣列,以及標題。「繪圖」程式的輸出結果是一系列圖形。
範例 1:匯入 IntegraVision_1.bin
IntegraVision_1.bin 檔是電源分析儀二進位檔的範例,其中包含多個電壓、電流和功率通道,以及 4 個運算通道:加法、d/dt、快速傅立葉轉換和平方根。
- 請將 IntegraVision_1.bin 和 importKeysightPA2200ABin.m 檔複製到您的 MATLAB 工作目錄中。
- 從 MATLAB 叫出 importKeysightPA2200ABin.m('IntegraVision_1.bin')功能。
範例 2:繪製 IntegraVision_0.bin
IntegraVision_0.bin 檔是電源分析儀二進位檔的範例,其中包含第一組重要的失真波形,用於展示繪圖功能。
- 請將 IntegraVision_0.bin 和 plotKeysightPA2200ABin.m 檔複製到您的 MATLAB 工作目錄中。
- 從 MATLAB 叫出 plotKeysightPA2200ABin.m 功能。由於檔名 IntegraVision_0.bin 在 .m 檔中是硬編碼的,所以不需要任何參數。