무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
MATLAB을 위한 키사이트 IntegraVision PA2200 시리즈의 이진 파일 가져오기 및 함수 그래프 작성
소개
키사이트는 엔지니어가 IntegraVision PA2200 시리즈 전원 분석기 데이터를 MATLAB으로 가져오도록 돕기 위해 2가지 MATLAB 전환 기능을 개발했습니다. 하나는 가져오기를 위한 것(importKeysightPA2200ABin.m)이고 다른 하나는 그래프 작성을 위한 것(plotKeysightPA2200ABin.m)입니다. 파일 확장자가 .bin인 2가지 샘플 이진 파일도 제공합니다.
일반 지침
본 페이지의 하단에 표시되어 있는 2개의 .m 파일과 2개의 .bin 파일을 다운로드하십시오. 이들 프로그램과 전원 분석기의 이진 파일을 MATLAB 작업 디렉토리에 배치한 다음, 이진 파일 이름을 작은 따옴표와 괄호로 묶어 인자로 사용해서 원하는 함수를 MATLAB에서 호출합니다. “가져오기” 프로그램의 출력은 x축 및 y축 어레이와 제목이며 “그래프 작성” 프로그램의 출력은 일련의 그래픽 플롯입니다.
예 1: IntegraVision_1.bin 가져오기
IntegraVision_1.bin 파일은 몇 개의 전압, 전원 및 전력 채널과 4개의 수학 함수(덧셈, d/dt, FFT, 제곱근)를 포함하고 있는 샘플 전원 분석기 이진 파일입니다.
- IntegraVision_1.bin과 importKeysightPA2200ABin.m을 MATLAB 작업 디렉토리에 복사합니다.
- MATLAB에서 함수 importKeysightPA2200ABin.m('IntegraVision_1.bin')을 호출합니다.
예 2: IntegraVision_0.bin 그래프 작성
IntegraVision_0.bin 파일은 플롯팅 기능을 시연하기 위해 왜곡된 파형의 또 다른 흥미로운 세트를 포함하고 있는 샘플 전원 분석기 이진 파일입니다.
- IntegraVision_0.bin과 plotKeysightPA2200ABin.m을 MATLAB 작업 디렉토리에 복사합니다.
- MATLAB에서 함수 importKeysightPA2200ABin.m을 호출합니다. 파일 이름 IntegraVision_0.bin이 .m file에 하드 코딩되기 때문에 인자는 필요 없습니다.