1. Open command prompt.
  2. Point to the directory of the firmware files (.exe) where it located. The firmware files name format is “M9168_A_00_01.exe”.
  3. Then type in the command, example: M9168_A_00_01 PXI23::12::0::INSTR. The module’s VISA address can be obtained from Keysight Connection Expert or Soft Front Panel.
  4. Restart the instrument after the firmware upgrade is completed.
是德建議使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修復與安全覆蓋
發佈日期 版本 版本說明
2012-03-15 A_00_01 M9168C firmware version A_00_01
發佈日期 版本
2012-03-15 A_00_01
Version Description
M9168C firmware version A_00_01

如何下載

  • See Above

如何安裝

  • See Above

授權

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

參加條件

  • Information Not Available

支援的儀器

  • M9168C
無可用的軟體版本
SHOW MORE