What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
M9168C PXI Programmable Step Attenuator Module, DC to 26.5 GHz
- Open command prompt.
- Point to the directory of the firmware files (.exe) where it located. The firmware files name format is “M9168_A_00_01.exe”.
- Then type in the command, example: M9168_A_00_01 PXI23::12::0::INSTR. The module’s VISA address can be obtained from Keysight Connection Expert or Soft Front Panel.
- Restart the instrument after the firmware upgrade is completed.
A Keysight recomenda usar a versão mais atual, que inclui as correções de bugs e arquivos de segurança mais atualizados disponíveis.
| Data de lançamento | Versão | Descrição da Versão |
|---|---|---|
| 2012-03-15 | A_00_01 | M9168C firmware version A_00_01 |
| Data de lançamento | Versão |
|---|---|
| 2012-03-15 | A_00_01 |
| Version Description |
|---|
| M9168C firmware version A_00_01 |
Como Baixar
- See Above
Como Instalar
- See Above
Licenciamento
- Does Not Require a License
Installs on: Instrument
Pré-requisitos
- Information Not Available
Instrumentos Compatíveis
- M9168C
Não há versão de software disponível
SHOW MORE