What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
M9168C PXI Programmable Step Attenuator Module, DC to 26.5 GHz
- Open command prompt.
- Point to the directory of the firmware files (.exe) where it located. The firmware files name format is “M9168_A_00_01.exe”.
- Then type in the command, example: M9168_A_00_01 PXI23::12::0::INSTR. The module’s VISA address can be obtained from Keysight Connection Expert or Soft Front Panel.
- Restart the instrument after the firmware upgrade is completed.
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2012-03-15 | A_00_01 | M9168C firmware version A_00_01 |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2012-03-15 | A_00_01 |
| Version Description |
|---|
| M9168C firmware version A_00_01 |
ダウンロード方法
- See Above
インストール方法
- See Above
ライセンス
- Does Not Require a License
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE