What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
M9168C PXI Programmable Step Attenuator Module, DC to 26.5 GHz
- Open command prompt.
- Point to the directory of the firmware files (.exe) where it located. The firmware files name format is “M9168_A_00_01.exe”.
- Then type in the command, example: M9168_A_00_01 PXI23::12::0::INSTR. The module’s VISA address can be obtained from Keysight Connection Expert or Soft Front Panel.
- Restart the instrument after the firmware upgrade is completed.
Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
| 릴리스 날짜 | 버젼 | 버전 설명 |
|---|---|---|
| 2012-03-15 | A_00_01 | M9168C firmware version A_00_01 |
| 릴리스 날짜 | 버젼 |
|---|---|
| 2012-03-15 | A_00_01 |
| Version Description |
|---|
| M9168C firmware version A_00_01 |
다운로드 방법
- See Above
설치 방법
- See Above
라이센스
- Does Not Require a License
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE