尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
ESA Bluetooth?量測應用軟體卡升級版A.02.05
升級到最新版本的理由:
ESA Series Bluetooth? 量測應用軟體卡已經更新為Bluetooth? RF Test Specification 1.1 revision 0.92。更改的內容限於三種量測的濾波器設定:
- 調變特性:在5.1.9.3 b節底下 - “測試儀器的量測頻寬應至少為3 MHz”這項陳述改為“測試儀器的量測頻寬應至少為1.3 MHz”。
- 起始載波頻率容許度:在5.1.10.3 b節底下 - 並沒有關於最小頻寬的陳述,但在測試程序的小節中加入5.1.9.3 b節中的相同陳述。
- 載波頻率漂移:在5.1.11.3 b節底下 - 與5.1.10.3 b節的情況相同。
如何取得最新的Bluetooth?量測應用軟體卡:
A.02.05 Bluetooth? 量測應用軟體卡可透過以下兩種方式取得:
- 如果您已經擁有這個應用軟體卡的舊的授權版本,您可以從這個網站免費下載升級版到Microsoft Windows個人電腦。
- 如果您沒有這個應用軟體卡的授權版本,請訂購E440xBU #228升級套件。
附註:這個Bluetooth? 量測應用軟體卡升級版只能搭配ESA-E系列頻譜分析儀E4402B、E4404B、E4405B和E4407B,及軔體A.09.00或以上版本使用。
下載與安裝指示
“ESA應用軟體卡升級程序”下載指示,會指導您完成下列程序:
- 下載升級影像
- 製作一組升級磁片
- 將升級版載入您的ESA頻譜分析儀
- 驗證升級安裝
Bluetooth和Bluetooth標誌是Bluetooth SIG, Inc.在美國的註冊商標,並由是德科技公司獲得授權使用。
是德建議使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修復與安全覆蓋
| 發佈日期 | 版本 | 版本說明 |
|---|---|---|
| 2006-02-08 | A.02.06 | Downloadable installation file. |
| 發佈日期 | 版本 |
|---|---|
| 2006-02-08 | A.02.06 |
| 版本說明 |
|---|
| Downloadable installation file. |
如何下載
- See Installation Procedure
如何安裝
授權
- 需取得授權
外掛軟體/工具程式
無可用的軟體版本
SHOW MORE