A PC-based user interface, when installed in the E4438C ESG, allows the user to evaluate its signal configuration capabilities.

是德建議使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修復與安全覆蓋
發佈日期 版本 版本說明
2003-06-17 A.01.07 Changed the "ALC active" default to on. Changed the default "Filter Type" from IS-95 Mod to IS-95 Std.
發佈日期 版本
2003-06-17 A.01.07
Version Description
Changed the "ALC active" default to on. Changed the default "Filter Type" from IS-95 Mod to IS-95 Std.

如何下載

  • Click on the download button
  • Select Run
  • Files will be extracted to your hard drive

授權

  • Requires a License

Installs on: PC

參加條件

  • See Installation Guide

支援的儀器

  • E4438C
無可用的軟體版本
SHOW MORE