A PC-based user interface, when installed in the E4438C ESG, allows the user to evaluate its signal configuration capabilities.

A Keysight recomenda usar a versão mais atual, que inclui as correções de bugs e arquivos de segurança mais atualizados disponíveis.
Data de lançamento Versão Descrição da Versão
2003-06-17 A.01.07 Changed the "ALC active" default to on. Changed the default "Filter Type" from IS-95 Mod to IS-95 Std.
Data de lançamento Versão
2003-06-17 A.01.07
Version Description
Changed the "ALC active" default to on. Changed the default "Filter Type" from IS-95 Mod to IS-95 Std.

Como Baixar

  • Click on the download button
  • Select Run
  • Files will be extracted to your hard drive

Licenciamento

  • Requires a License

Installs on: PC

Pré-requisitos

  • See Installation Guide

Instrumentos Compatíveis

  • E4438C
Não há versão de software disponível
SHOW MORE