A PC-based user interface, when installed in the E4438C ESG, allows the user to evaluate its signal configuration capabilities.

Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2003-06-17 A.01.07 Changed the "ALC active" default to on. Changed the default "Filter Type" from IS-95 Mod to IS-95 Std.
릴리스 날짜 버젼
2003-06-17 A.01.07
Version Description
Changed the "ALC active" default to on. Changed the default "Filter Type" from IS-95 Mod to IS-95 Std.

다운로드 방법

  • Click on the download button
  • Select Run
  • Files will be extracted to your hard drive

라이센스

  • Requires a License

Installs on: PC

선결 조건

  • See Installation Guide

지원되는 계측기

  • E4438C
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE