尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
IntuiLink 波形編輯器、新增的是德 6000 系列示波器
此軟體為 Keysight IntuiLink 波形編輯器的新增配件,是專為 33120A、33250A 或 33220A 函數/任意波形產生器設計使用。
新增的功能允許利用 6000 系列示波器來擷取波形,並將其傳送至波形編輯器中。可利用軟體建立 6000 系列示波器的連接,然後將類比頻道或數學運算所得的軌跡轉換成高達 1000 個資料點。一有可修改或下載的軌跡匯入,便可利用33120A、33220A 或 33250A函數產生器重新產生信號。
是德依「現況」提供本免費軟體。本約包括任何明示或暗示的保固,但不限於任何違反事項的保固,舉凡如買賣、品質滿意度、合理的維護和技能,以及適合特殊目的的暗示均不在保固範圍。
是德建議使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修復與安全覆蓋
| 發佈日期 | 版本 | 版本說明 |
|---|---|---|
| 2007-01-10 | n/a | N/A |
| 發佈日期 | 版本 |
|---|---|
| 2007-01-10 | n/a |
| 版本說明 |
|---|
| N/A |
如何下載
- 1. Click the Download button. 2. Select the appropriate executable file. 3. Choose Run.
如何安裝
- 無相關資訊
授權
- 不需要授權
無可用的軟體版本
SHOW MORE