何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
IntuiLink波形エディタ、DSO/MSO6000シリーズ・オシロスコープ・アドイン
このソフトウェアはKeysight IntuiLink波形エディタ用のアドイン・ソフトウェアで、33120A、33250A、33220A ファンクション/任意波形発生器と組み合せて使用することもできます。
このアドインを使用すると、DSO/MSO6000シリーズ・オシロスコープで波形を捕捉して波形エディタに転送できます。オシロスコープとの接続を確立した後、あるアナログ・チャネルまたは演算から最大1000ポイントのトレース・データを転送します。インポートされたトレースは修正でき、33120A、33220A、33250Aファンクション・ジェネレータにダウンロードして再生することもできます。
Keysightはこの無料ソフトウェアを「現状のままで」提供します。違法行為がないこと、および商品性、満足のいく品質、妥当なケアおよびスキル、特定の目的に対する適合性についての暗黙の保証を含め、いかなる明示的保証および暗黙の保証もしません。
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2007-01-10 | n/a | これは、Keysight 6000 シリーズのオシロスコープに追加される機能です。 オシロスコープから波形をインポートすることができます。 |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2007-01-10 | n/a |
| 内容 |
|---|
| これは、Keysight 6000 シリーズのオシロスコープに追加される機能です。 オシロスコープから波形をインポートすることができます。 |
ダウンロード方法
- 1. Click the Download button. 2. Select the appropriate executable file. 3. Choose Run.
インストール方法
- ドキュメントはありません
ライセンス
- ライセンス不要
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE