무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
IntuiLink 파형 편집기, 6000 시리즈 오실로스코프 애드인(add-in)
이 소프트웨어는 키사이트 IntuiLink 파형 편집기용 애드인(add-in) 액세서리로서 33120A, 33250A 또는 33220A 펑션/임의 파형 발생기와 함께 사용하도록 설계되었습니다.
애드인을 통해 6000 시리즈 오실로스코프로 파형을 캡처하여 파형 편집기로 전송합니다. 이 소프트웨어를 사용하여 6000 시리즈 오실로스코프와 연결한 다음 아날로그 채널 또는 수학에서 최대 1000포인트까지 트레이스를 전송합니다. 일단 임포트된 트레이스는 33120A, 33220A 또는 33250A 펑션 발생기를 통해 수정 또는 다운로드하거나 재생성할 수 있습니다.
키사이트는 이 무료 소프트웨어를 “있는 그대로” 제공합니다. 모든 명시적이거나 묵시적 보증(비침해에 대한 보증, 상품성, 만족스러운 품질, 합리적인 주의나 기술 그리고 특정 목적에의 적합성에 대한 묵시적인 보증을 포함하되 이에 제한되지 않음)은 명시적으로 배제됩니다.
Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
| 릴리스 날짜 | 버젼 | 버전 설명 |
|---|---|---|
| 2007-01-10 | n/a | N/A |
| 릴리스 날짜 | 버젼 |
|---|---|
| 2007-01-10 | n/a |
| 버전 설명 |
|---|
| N/A |
다운로드 방법
- 1. Click the Download button. 2. Select the appropriate executable file. 3. Choose Run.
설치 방법
- 사용 가능한 정보 없음
라이센스
- 라이센스 필요 없음
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE