尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Keysight Genesys 先進傳輸線路合成模組

Genesys 先進傳輸線路(T/Line)合成模組只需工程師點擊幾下滑鼠,即可將整個分散式射頻(RF)電路示意圖繪製成另外 13 種物理模型組之一,進而加快虛擬原型設計和製造過程。它還能夠將現有的實體設計轉換成其他電介質和過程,同時又保留原始的電長度和阻抗,可節省時間和設計成本。這有利於設計的重複使用,以及向其他廠商採購電路板,同時大幅減少重複工作。
使用一個命令轉換整個設計
先進傳輸線路(Advanced T/Line)合成模組能夠使用一個命令轉換整個電路圖, 消除了理想的傳輸線路和史密斯圖與生產程式之間的鴻溝。它可以逐個器件地計算阻抗和尺寸規格,使用具有近似特徵的物理模型替代電路圖中的每個元件,分析色散、趨膚效應損耗和導體厚度。在許多情況下,它還可添加相關的不連續性模型,並通過調整連接線路的長度來補償寄生效應。
更快地重複使用並重複部署電路
先進傳輸線路合成模組還可以將現有設計轉換為理想的傳輸線路,或將一種基片配置轉換成另一種基片配置。這是一個功能非常強大的選項,適用於更新舊設計、改變製造進程或電路板層疊,或將設計發送給其他的電路板製造商。它還能夠改變該部分設計的目標中心頻率,將濾波器移動到稍微不同的頻率上。
例如,您可能已經在 25 mil 厚的基板上創造了一個雙支節(double-stub)網路, 現在希望使用更厚的 10mil 基板。先進傳輸線路合成模組可以將初始的微帶寬度轉換成所需的寬度,以便在新基板材料上保持適合的阻抗,對每個元件都執行這種轉換。
丟掉您的傳輸線路計算器 -- 先進傳輸線路合成模組是易於使用、高效率的工具,讓您再也無法缺少它。
下列 Genesys 設計套件均提供強大的合成功能: