Genesys Advanced Transmission Line (T/Line) シンセシスモジュールを使用すれば、分布定数RF回路スケマティック全体を、マウスを数回クリックするだけで13種類の他の物理モデル・セットにマッピングでき、仮想プロトタイプ作成や製造を迅速化できます。また、既存の物理デザインを、元の電気長とインピーダンスを維持しながら、他の誘電体やプロセスに変換することにより、時間とエンジニアリング・コストを節約できます。これにより、デザインの再利用や、他の製造業者へのボードのセカンドソーシングが容易になり、変更作業を最小にできます。

デザイン全体をコマンド1つで変換

Advanced T/Line シンセシスは、理想伝送ラインおよびスミス・チャートから製造プロセスまでの間を、コマンド1つでスケマティック全体を変換することによって橋渡しします。各コンポーネントのインピーダンスと寸法が計算され、スケマティックの各項目が、ほぼ同じ特性を持ち、電力消費、表皮効果損失、導体の厚さを考慮した物理モデルに置き換えられます。場合によっては、関連する不連続部モデルが追加され、寄生成分を補正するために接続ラインの長さが調整されます。

回路の再利用や再展開の迅速化

Advanced T/Line シンセシスは、既存のデザインを理想伝送ラインに逆変換したり、サブストレート構成を別のものに変換したりすることもできます。これは、古いデザインを更新したり、製造プロセスまたはボードのスタックアップを変更したり、デザインを別のボード・メーカに送ったりするための強力な手段です。また、デザインの当該部分の目標中心周波数を変更することにより、フィルタの周波数をわずかにずらすこともできます。

例えば、厚さ25ミルのサブストレート上に2重スタブ回路を作成してあるとします。今度は、もっと薄い10ミルのサブストレートを使用したいとします。Advanced T/Lineを使用すれば、元のマイクロストリップの幅を、新しいサブストレート材料でインピーダンスを維持するために必要な幅に変換し、それをすべてのコンポーネントに対してそれぞれ実行できます。

伝送ライン計算機はもう必要ありません。Advanced T/Line シンセシスは、一度使えば手放せなくなる生産性向上ツールです。

この強力なシンセシス機能は、次のGenesysバンドルで使用できます。

Genesysの製品構造とオプションのまとめに戻る