尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
E5080A ENA:E5071C / 8753 程式碼相容性
E5080A 提供相容性解決方案,可協助您將 E5071C 和 8753 網路分析儀轉移到 E5080A。這些相容性解決方案支援 S 參數量測中使用的大部分指令和功能,可顯著減少您在轉移測試程式和儀器狀態檔時的負擔,讓您能輕鬆利用 E5080A 更出色的測試效能和測試速度。
E5071C 程式碼模擬模式
E5071C 程式碼模擬模式是一種遠端控制模式,使用 E5071C 的 SCPI 指令來控制 E5080A。指令模擬由韌體即時執行。E5071C 程式碼模擬模式在 E5080A 韌體 A.11.70 版本或更高版本中提供。
E5071C 狀態檔轉換器
E5071C 程式碼模擬模式是一種遠端控制模式,使用 E5071C 的 SCPI 指令來控制 E5080A。指令模擬由韌體即時執行。E5071C 程式碼模擬模式在 E5080A 韌體 A.11.70 版本或更高版本中提供。
8753 程式碼模擬
8753 解碼器(cXL)是在 E5080A 上執行的一種應用軟體,可模擬 8753 的指令。
註:如果您將 E5080A 的韌體從 A.11.0x 版本升級到 A.11.70 或更高版本,請同時將其 PNA cXL 應用軟體更新為 B.02.6x 或更高版本。