무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
E5080A ENA: E5071C / 8753 코드 호환성
E5080A는 E5071C 및 8753 네트워크 분석기를 E5080A로 마이그레이션하는 데 유용한 호환성 솔루션을 제공합니다. 이 호환성 솔루션은 S-파라미터 측정에 사용되는 명령과 함수의 상당 부분을 지원하며, 테스트 프로그램과 계측기 상태 파일을 마이그레이션하는 수고를 크게 줄여주기 때문에 E5080A를 통해 개선된 성능과 속도를 간편하게 활용할 수 있습니다.
E5071C 코드 에뮬레이션 모드
E5071C 코드 에뮬레이션 모드는 E5071C의 SCPI 명령을 통해 E5080A를 제어하는 원격 제어 모드입니다. 명령 에뮬레이션은 펌웨어를 통해 실시간으로 수행되며 E5071C 코드 에뮬레이션 모드는 A.11.70 이상의 E5080A 펌웨어 개정판에서 사용할 수 있습니다.
E5071C 상태 파일 컨버터
E5071C 상태 파일 컨버터는 E5071C의 상태 파일을 E5080A 파일로 변환하는 어플리케이션 소프트웨어입니다. 두 분석기 간 상태 파일 변환은 USB 메모리 스틱을 이용해서 간편하게 수행할 수 있습니다.
8753 코드 에뮬레이션
8753 코드 변환기(cXL)는 E5080A에서 실행되며 8753 명령을 에뮬레이션하는 어플리케이션 소프트웨어입니다.
참고: E5080A 펌웨어를 A.11.0x 개정판에서 A.11.70 이상 버전으로 업데이트하는 경우 PNA cXL 어플리케이션 소프트웨어도 B.02.6x 이상 개정판으로 업데이트하십시오.