何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
E5080A ENA: E5071C/8753コード互換
E5080Aは、E5071Cおよび8753ネットワーク・アナライザからE5080Aに移行する場合に有用な互換ソリューションを提供しています。 この互換ソリューションは、Sパラメータ測定で使用される主なコマンドと機能をサポートしています。 これらのソリューションはテストプログラムや機器のステートファイルを移行する際の手間を減らして、E5080Aの向上した性能と速度を容易に利用できます。
E5071Cコード・エミュレーション・モード
E5071Cコード・エミュレーション・モードは、E5080AをE5071CのSCPIコマンドで制御するリモート制御モードです。 コマンドエミュレーションはファームウェアでリアルタイムに実行されます。 E5071Cコード・エミュレーション・モードは、E5080AファームウェアのリビジョンA.11.70以上で使用できます。
E5071Cステート・ファイル・コンバーター
E5071Cステート・ファイル・コンバーターは、E5071CのステートファイルをE5080Aのステートファイルに変換するアプリケーションソフトウェアです。2つのアナライザ間のこのステートファイル変換は、USBメモリスティックを使用して簡単に実行できます。
8753コードエミュレーション
8753コードトランスレーター(cXL)は、E5080Aで実行し8753コマンドをエミュレートするアプリケーションソフトウェアです。
注記: E5080AのファームウェアをA.11.0xからA.11.70以上にアップデートする場合は、PNA cXLアプリケーションソフトウェアもリビジョンB.02.6x以上にアップデートしてください。