尋找感興趣的產品?
Windows 支援資訊
Keysight E5070B/71B,Keysight E5061A/62A (內建 Windows 2000 版本)
是德提供解決方案,用來在 Keysight E5070B/71B 與 Keysight E5061A/62A 上安裝 Windows 安全性修補程式。若要套用 Microsoft Windows 安全性修補程式,需同意新的終端使用者授權合約 (EULA)。至於 Keysight E5070B/71B 和 Keysight E5061A/62A,由於硬碟容量缺少可用空間,應更換硬碟。
-Keysight E5070B/71B
請將磁碟更換為磁碟區標籤 CP916 的新硬碟,在 C 碟有足夠的空間安裝安全性修補程式。若 Keysight E5070B/71B 隨附可抽取式硬碟,請訂購 Keysight E5070BU-018 或 E5071BU-018。客戶可在其場所安裝。
如需升級選項的相關資訊,請參閱 Keysight ENA 網路分析儀系列升級 - 2-2。其他硬體升級。
若 Keysight E5070B/71B 未隨附可抽取式硬碟,請訂購 Keysight E5070-82203,並請服務中心安裝此硬碟。
-Keysight E5061A/62A
程序視硬碟的磁碟區標籤而定。若要檢查硬碟版本,請開啟檔案總管視窗,然後利用下列步驟來查看硬碟的磁碟區標籤。
步驟 1. 按「儲存/叫出 (Save / Recall)」硬鍵
步驟 2. 按「檔案總管 (Explorer)」軟鍵磁碟區標籤為 C 磁碟的名稱。
AL100 到 AL212 HDD 的使用者:請將硬碟更換為磁碟區標籤為 AL302 或以上的新硬碟。此時,請訂購 Keysight E5062-83102,並請是德服務中心安裝此硬碟。
AL300 與 AL301 硬碟使用者:請從 Keysight ENA-L RF 網路分析儀韌體更新頁下載並安裝新的 EULA 安裝程式
Windows 作業系統重大更新:
同意新的 EULA,請在新的重大更新推出時安裝,這些更新應可運作良好,但未來的問題無法預測。
防毒:
警告:安裝防毒軟體將會造成故障。關於本問題的詳細資訊如下。
我們已確認在安裝防毒軟體時,可能會發生的一些問題。詳細資訊如下:
- 按下待機開關來啟動儀器時,關機程序可能會失敗,且磁碟檢查程式 (Check Disk) 可能會執行。這會造成分析儀硬碟的重大損壞。為避免這種情況發生,需要特殊的關機程序。常見問答集中提供了詳細的程序 問答集
- 啟動分析儀將花上幾十分鐘。
- 某些防毒軟體的視窗過大,無法在儀器上顯示。視窗的「確定 (OK)」鈕有時無法顯示。
- 當觸發 (Trigger) 模式設定為「連續 (Continuous)」,防毒軟體可能會執行過慢,因為韌體對 CPU 的使用率過高。需要將觸發模式設定為「保持 (Hold)」。
由於防毒軟體可能會造成故障,因此我們不建議在 Keysight E5070B/71B 與 Keysight E5061A/62A 上安裝任何的防毒軟體,也不要執行防毒程式。 反之,請透過外部 PC 存取 E5070B/71B 與 E5061A/62A 的硬碟機,然後,利用安裝於該 PC 的防毒軟體,掃描此硬碟機。這是建議的病毒掃描方式。
若想瞭解更多關於這些問題的資訊,或是想要在儀器上安裝與執行防毒軟體,請與是德聯絡。
嵌入式軟體:
請勿變更嵌入式軟體版本。請勿刪除嵌入式軟體。當任一個嵌入式軟體版本升級時,是德不保證其效能與功能。
使用者可安裝軟體:
請勿安裝任何軟體。如果需要安裝防毒軟體,請與是德聯絡。
本地語言設定:
您不能安裝非美國版的 Windows 2000,除此以外,請勿將地區和語言選項的預設設定,從英文 (美國) 改為其他選項。