何をお探しですか?
Windowsサポート情報
E5070B/71B、E5061A/62A(Windows 2000 embedded edition)
Keysightは、E5070B/71BおよびE5061A/62AにWindowsセキュリティ・パッチをインストールするためのソリューションを提供しています。Microsoft Windowsセキュリティ・パッチを適用するには、新しい使用許諾契約書(EULA)への同意が必要です。E5070B/71Bと、E5061A/62Aの一部に関しては、HDDボリュームの空き容量が不足するため、ハード・ディスク・ドライブを新しいものに交換する必要があります。
-E5070B/71B
セキュリティ・パッチのインストールに必要なディスク・スペースをCドライブに確保するために、HDDをボリューム・ラベルがCP916の新しいものに交換してください。E5070B/71Bにリムーバブル・ハード・ディスク・ドライブが装備されている場合は、E5070BU-018またはE5071BU-018をご注文ください。これはお客様がご自分でインストールできます。
アップグレード・オプションの詳細については、 ENAネットワーク・アナライザ・シリーズ・アップグレード:2.2. その他のハードウェアのアップグレードを参照してください。
E5070B/71Bにリムーバブル・ハード・ディスクが装備されていない場合、E5070-82203を注文し、サービス・センタにハード・ディスク・ドライブのインストールを依頼してください。
-E5061A/62A
手順はHDDのリビジョンによって異なります。HDDのリビジョンをチェックするには、エクスプローラ・ウィンドウを開き、次の手順でHDDのボリューム・ラベルを表示します。
手順1."Save/Recall"ハードキーを押します。
手順2."Explorer"ソフトキーを押します。Cドライブの名前としてボリューム・ラベルが表示されます。
AL100~AL212のHDDをお使いの場合:ボリューム・ラベルがAL302以降のHDDに交換してください。この場合、E5062-83102を注文し、Keysightサービス・センタにハード・ディスク・ドライブのインストールを依頼してください。
AL300およびAL301のHDDをお使いの場合: ENA-L RFネットワーク・アナライザ・ファームウェア・アップデート・ページから、新しいEULAインストーラをダウンロードしてインストールしてください。
Windows OSの重要なアップデート:
新しいEULAに同意した後、新しい重要なアップデートがリリースされたら、重要なアップデートをインストールします。これは正常に動作するはずですが、将来の問題を予見することはできません。
ウイルス対策:
注意:ウイルス対策ソフトウェアをインストールすると、動作不良が発生します。この問題の詳細を以下に示します。
ウイルス対策ソフトウェアをインストールすると、問題が発生する場合があることが確認されました。詳細を以下に示します。
- シャットダウン・プロセスが失敗し、スタンバイ・スイッチを押して測定器の電源をオンにしたときに、ディスクのチェックが動作する場合があります。この場合、アナライザのハード・ディスクに重大な損傷が発生します。これを防ぐには、特殊なシャットダウン・プロセスが必要です。詳細なプロセスは、 FAQに記載されています。
- アナライザの起動に数10分かかります。
- ウイルス対策ソフトウェアの一部のウィンドウが大きすぎて測定器画面に収まりません。ウィンドウの"OK"ボタンが表示されない場合があります。
- トリガ・モードが"連続"に設定されていると、ファームウェアがCPUに大きな負荷をかけることになり、ウイルス対策ソフトウェアの動作が遅くなる場合があります。トリガ・モードを”ホールド”に設定する必要があります。
ウイルス対策ソフトウェアは動作不良の原因となる可能性があるため、E5070B/71BおよびE5061A/62Aにウイルス対策ソフトウェアをインストールしたり動作させたりすることはお勧めしません。その代わりに、E5070B/71BおよびE5061A/62Aのハード・ディスク・ドライブ(HDD)を外部PCからアクセス可能にし、PCにインストールされているウイルス対策ソフトウェアでHDDをスキャンしてください。これがウイルス・スキャンを実行するための推奨される方法です。
この問題の詳細についてお知りになりたい場合、あるいは測定器にウイルス対策ソフトウェアをインストールする必要がある場合は、計測お客様窓口までお問い合わせください。
組み込みソフトウェア:
組み込みソフトウェアのバージョンは変更しないでください。組み込みソフトウェアは削除しないでください。Keysightは、組み込みソフトウェアのバージョンが上がった場合の性能と機能を保証できません。
ユーザ・インストール可能ソフトウェア:
ソフトウェアはインストールしないでください。ウイルス対策ソフトウェアをインストールする必要がある場合は、計測お客様窓口までお問い合わせください。
ローカル言語設定:
USバージョン以外のWindows 2000のインストールはできません。また、Regional and Language Options設定のデフォルト設定をEnglish (United-States)から変更しないでください。