如欲瞭解更多資訊,請參考 WiMAX 測試

WiMAX(802.16)射頻測試
WiMAX 射頻測試89600 系列 VSA 軟體配有 WiMAX 測試選項1PSA 系列頻譜分析儀X 系列信號分析儀配有 N9074 和 N9075 量測應用軟體2N5182A MXG 和 E4438C ESG 向量信號產生器配有 N7615B Signal Studio WiMAX 信號產生軟體3P 系列功率表E6640A EXM 無線測試儀EXT 無線通訊測試儀配有 U9075 量測應用軟體和 N7615B Signal Studio WiMAX 信號產生軟體
WiMAX 發射器測試       
輸出功率XXX X4XX
功率上升/下降XXX10 XXX
頻譜遮罩 XX  XX
頻譜平坦度XXX  XX
中心頻率容忍度X X  XX
符號時脈頻率容忍度X X  XX
相對星座圖誤差(EVM)X X  XX
頻外雜散發射 X5X5    
WiMAX 接收器測試       
靈敏度   X6 X6X6
最大輸入位準   X XX
鄰近通道和非鄰近通道拒斥   X7 X7X7
接收器線性度   X XX
頻率和時序要求   X XX

1 89600 系列向量信號分析軟體可與各種數位化儀器配合使用,包括:X 系列信號分析儀、示波器、邏輯分析儀、PSA 高效能頻譜分析儀、ESA-E 系列經濟型頻譜分析儀和 N4010A 無線連接測試儀。

2 需要 89600 系列 VSA 軟體或 N9075 量測應用軟體。

3 也可以與 E8267D PSG 向量信號產生器搭配使用。

4 熱感測器提供真均方根功率讀數。應用 OFDM/調變時,峰值檢波器獲得的峰均值結果可能會偏低。P 系列功率錶提供閘控功能,支援對叢發信號進行精確的功率量測。

5 在範圍資料表中需要使用者手動進行設置。

6 測試信號已經過完全編碼,可執行特定廠商的 PER 量測。ESG/PSG/MXG 不執行 PER 量測。

7 使用另一個信號產生器,將使用者建立的波形檔作為干擾源。

8 僅限啟動的子載波。不量測閒置子載波的 RCE。

9 部分測試需要使用衰減器。

10 僅限 N9075。

WiMAX、Fixed WiMAX、Mobile WiMAX、WiMAX Forum、WiMAX Forum 標誌、WiMAX Forum Certified,以及 WiMAX Forum 認證標誌,都是 WiMAX Forum 的註冊商標。其他商標分屬各該擁有者所有。