何をお探しですか?
WiMAX™ RFテスト・マトリクス
詳細については、WiMAX テストをご覧ください
| RF WiMAXテスト | 89600シリーズVSAソフトウェアとWiMAXテスト・オプション1 | PSAシリーズ スペクトラム・アナライザ | Xシリーズ シグナル・アナライザとN9074 / N9075 測定アプリケーション2 | N5182A MXG / E4438C ESGベクトル信号発生器 とN7615B WiMAX用Signal Studioソフトウェア3 | Pシリーズ パワー・メータ | E6651A Mobile WiMAXテスト・セット | EXT 無線通信テスト・セット と U9075測定アプリケーション / N7615B WiMAX用Signal Studioソフトウェア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WiMAXトランスミッタ・テスト | |||||||
| 出力パワー | X | X | X | X 4 | X | X | |
| パワーの立ち上がり/立ち下がり | X | X | X10 | X | X | ||
| スペクトラム・マスク | X | X | X | ||||
| スペクトラム・フラットネス | X | X | X | X | |||
| 中心周波数許容範囲 | X | X | X | X | |||
| シンボル・クロック周波数許容範囲 | X | X | X | ||||
| 相対コンスタレーション・エラー(EVM) | X | X | X 8 | X | |||
| バンド外スプリアス・エミッション | X 5 | X 5 | |||||
| WiMAXレシーバ・テスト | |||||||
| 感度 | X 6 | X 9 | X | ||||
| 最大入力レベル | X | X | X | ||||
| 隣接/交互チャネル・ノイズ除去 | X 7 | X | |||||
| レシーバの直線性 | X | X | |||||
| 周波数/タイミング要件 | X | X |
1 89600シリーズ ベクトル信号解析ソフトウェアは、以下のさまざまなデジタイザと組み合わせて使用することができます: Xシリーズ シグナル・アナライザ、 オシロスコープ、 ロジック・アナライザ、 PSA高性能スペクトラム・アナライザ、 ESA-Eシリーズ エコノミー・スペクトラム・アナライザ、N4010A無線コネクティビティ・テスト・セット。
2 89600シリーズVSAソフトウェア または N9075 測定アプリケーションが必要です。
3 E8267D PSGベクトル信号発生器と組み合わせて使用することも可能です。
4 温度センサでパワーの真の実効値を測定できます。ピーク検波器は、OFDM/変調が適用されると、ピーク対アベレージ結果を過少に読み取ります。Pシリーズ パワー・メータは、バースト信号のパワーを正確に測定するためのゲーティング機能を備えています。
5 レンジ・テーブルに手動で設定する必要があります。
6 テスト信号はフル・コード化されているので、ベンダ独自のPER測定を実行できます。ESG/PSG/MXGでは、PER測定は行われません。
7 第2信号発生器と、干渉源としてユーザ作成の波形ファイルを使用します。
8 アクティブ・サブキャリアのみ。未使用サブキャリアのRCEは測定されません。
9 テストの一部に必要なフェーダ。
10 N9075のみ
"WiMAX"、"Fixed WiMAX"、"Mobile WiMAX"、"WiMAX Forum"、WiMAX Forumロゴ、"WiMAX Forum Certified"、WiMAX Forum Certifiedロゴは、WiMAX Forumの商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者が権利を有しています。