尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Keysight VEE 9.3 新功能
| 版本 | 特色 | 特色說明 |
|---|---|---|
| 9.3 | 新範例程式 | 如需使用新推出的 Keysight 33500 系列函數/任意波型產生器、34411A 數位萬用電錶及 InfiniiVision 2000X/3000X/5000/6000/7000 系列 DSO 或 MSO 示波器進行取樣時,新範例程式可讓您輕鬆開發測試程式。 |
| 一般型 vTools 與 USB 模組化 DAQ vTools | 一般型 vTools 支援簡易趨勢資料分析、統計過濾器、警示與事件等,並提供增強的圖形物件報表功能,讓您能輕鬆使用平移、縮放、儲存及列印功能來查看圖表資料。 此外,一般型 vTools 亦支援平均化與標記搜尋等物件與元件。 而 USB 模組化 DAQ vTools 則提供 USB 模組化資料擷取裝置(DAQ)連線能力,以及在 VEE 開發環境中配置 Keysight U2300A 與 U2500A 系列 USB 模組化 DAQ 並擷取資料的能力。 請至www.keysight.com/find/vee_download.免費下載這兩種 vTools。 | |
| 9.2 | Windows 7 相容性 | Keysight VEE 支援 Windows 7 作業系統,包含 32 位元或 64 位元專業版、旗艦版、企業版。 請注意,支援 64 位元係指在 64 位元作業環境中,以 WOW64(Windows-on-Windows 64-bit)模擬器和 32 位元方式執行。 |
| 9.0 | 多執行緒 | 此特色可強化在系統上執行 Keysight VEE 的效能。 有了此項功能,您可輕鬆的在 Keysight VEE 軟體中建立多個執行緒,以縮短程式執行時間、反應時間,並獲得更高的 IO 傳輸速率。 我們並同步推出新的執行模式。 |
| 多核程式設計 | 在撰寫程式時,此特色能讓您充分利用多核處理器的優勢。假若您的電腦配備多核處理器,將不同執行緒分配至不同的 CPU 核心,可讓多執行緒程式得以發揮更大的效能。 | |
| SCPI 自動完成 | 透過此功能,當您在 IO Transaction object 內輸入 SCPI 指令時,此軟體將自動跳出可選擇使用之 SCPI 指令清單, 並附註所選之 SCPI 指令的敘述, 可大大節省查詢 SCPI 手冊與檢查語法錯誤所需的時間。 此外,您還可選擇自己的 SCPI 指令檔案,而非使用 VEE 選定的預設 SCPI 指令檔。 | |
| 專屬的 UserFunction | Keysight VEE 9.0 提供新的專屬 UserFunction,以協助您建立 VEE 程式模組並加以整合,以便用於更大規模的應用。 | |
| 條件中斷點 | 條件中斷點讓您得以設定條件、計算達到條件的次數,以及達到條件後應有的反應,以便更加精密地控制整個除錯過程,進而提高操作效率。 | |
| 中斷點視窗 | 您可在中斷點視窗中觀看並控制 VEE 軟體內的中斷點。 例如,您可在中斷點視窗中啟用、關閉,甚至刪除中斷點。 | |
| 錯誤呼叫堆疊 | 錯誤呼叫堆疊可當作 VEE 軟體之除錯輔助工具。 除可在錯誤出現的地方顯示 UserObjecr 或 UserFunction, 還可顯示發生錯誤之 UserObject 或 UserFunction 的清單或繼承關係,或是呼叫發生錯誤之執行物件。 | |
| 整合式資料庫支援 | 您可利用此功能輕易地連結到任何 ADO.NET 支援的資料庫,例如:Microsoft Access、Microsoft SQL Server、Oracle、MySQL 等。您還可組織相當龐大的測試資料並將它們儲存至資料庫中,以供將來進行分析或測試時隨時取用。 | |
| LXI 支援 | 所有的 LXI 儀器皆配備可提供儀器資訊的網頁介面,並提供標準的 LAN 介面配置方式,以及其他特色。 利用 Keysight VEE 內建的網頁瀏覽器,您可輕易開啟儀器之 LXI 網頁介面。 | |
| 更強的預設偏好設定 | 我們重新整理並增強了預設偏好設定對話框方塊,讓您能獲得現代化編程經驗,並享有更強的功能性。 | |
| 更強的自訂功能選單支援 | 除了文字格式外,Keysight VEE 9.0 也支援 XML 格式。Keysight VEE 9.0 提供兩種自訂功能選單的工具,讓您能編輯自己的功能選單,並將文字格式之功能選單轉為 XML 格式。 | |
| VEE 物件的新工具列 | 針對常用的 VEE 物件,我們新增了一系列的小圖示及多個工具列, 讓您能更快從工具列中選擇需要的工具,而非從主功能選單慢慢查找。 | |
| 支援 NaN 與 Infinity | Keysight VEE 9.0 新增對 Real64 與 Real32 之 NaN 及 +/- infinity 的支援,並提供下列四種內建功能: isNaN、isInfinity、isNegativeInfinity、usPositiveInfinity。 VEE 可將 NaN、Infinity 從數字轉為字串,或從字串轉為數字,並可將位於 .NET 與 MATLAB 內之 NaN 與 Infinity,輸出至 VEE,或從 VEE 輸出至 .NET 與 MATLAB。 |