무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
Keysight VEE 9.3의 새로운 기능
| 버전 | 특징 | 특징 설명 |
|---|---|---|
| 9.3 | 새로운 샘플 프로그램 | 새로운 샘플 프로그램은 키사이트 33500 시리즈 펑션/임의 파형 발생기, 34414A 디지털 멀티미터 그리고 InfiniiVision 2000X/3000X/5000/6000/7000 시리즈 DSO 또는 MSO 오실로스코프와 같은 최신 키사이트 계측기를 사용할 때 사용할 수 있는 간단한 프로그래밍 방법을 소개합니다. |
| 범용 vTools & USB Modular DAQ vTools | 범용 vTools에는 단순한 트렌드 데이터 분석, 통계 필터, 경고 및 이벤트를 지원하는 기능과 패닝, 스크롤 줌, 그래프 구현 기능 및 인쇄 기능을 포함하는 강화된 보고용 그래프 객체가 포함되어 있습니다. 또한 평균화 및 마커 검색과 같은 객체와 구성요소를 지원합니다. USB Modular DAQ vTools는 키사이트 U2300A 및 U2500A 시리즈 USB 모듈형 DAQ에서 VEE 개발 기능을 사용할 때 USB 모듈형 데이터 수집(DAQ) 하드웨어의 연결, 구성 및 수집 기능을 추가로 제공합니다. 두 가지 vTools는 www.keysight.com/find/vee_download에서 무료로 다운로드할 수 있습니다. | |
| 9.2 | Windows 7 호환성 | Keysight VEE는 Windows 7(Professional, Ultimate 및 Enterprise - 32비트 및 64비트)을 지원합니다. 64비트 Windows7의 경우, WOW64(Windows-on-Windows 64비트) 에뮬레이터에서 32비트 어플리케이션을 실행할 수 있습니다. |
| 9.0 | 멀티스레딩 | 이 기능은 Keysight VEE로 만들어진 시스템의 성능을 향상시킵니다. 이 기능을 통해 Keysight VEE 프로그램에서 간단하게 멀티 스레드를 생성하여 더 짧은 실행 시간과 더 빠른 반응 속도 그리고 더 높은 IO 처리량을 얻을 수 있습니다. 멀티스레딩 기능과 함께 새로운 실행 모드(Execution Mode)도 도입되었습니다. |
| 멀티 코어 프로그래밍 | 이 새로운 기능은 멀티코어 프로그래밍 기능을 제공합니다. 컴퓨터에 멀티 코어 CPU가 있는 경우 특정 CPU 코어에 다른 스레드를 할당하여 멀티스레드 방식 프로그램에서 더 높은 성능을 얻을 수 있습니다. | |
| SCPI 지원 | 이 기능으로 IO Transaction 개체의 SCPI 명령을 입력하는 동안 표시되는 목록에서 SCIP 명령을 간단하게 선택할 수 있습니다. 선택한 SCPI 명령에 대한 설명도 함께 표시됩니다. SCPI 매뉴얼에서 명령을 찾아봐야 하고 구문 오류를 어렵게 검사해야 하는 시간을 절약할 수 있습니다. 게다가 VEE에서 자동으로 선택되는 기본 SCPI 명령 파일 대신 자체 SCPI 명령 파일을 선택할 수도 있습니다. | |
| Private UserFunction | Keysight VEE 9.0에서 새롭게 제공하는 유형의 UserFunction인 Private UserFunction을 이용하여 간단하게 VEE 프로그램 모듈화를 개선할 수 있으며 규모가 큰 어플리케이션에 VEE 프로그램을 추가할 수 있습니다. | |
| 조건부 중단점 | 조건부 중단점은 중단점의 조건과 발생 회수를 설정하고 중단점이 발생했을 때 어떤 작업을 수행할지 지정할 수 있는 기능입니다. 이 기능을 통해 더 효율적으로 디버깅 작업을 제어할 수 있습니다. | |
| 중단점 창 | 중단점 창에서는 VEE 프로그램의 모든 중단점을 탐색하고 제어할 수 있습니다. 예를 들어, 중단점 창에서 중단점을 삭제할 수 있을 뿐만 아니라 중단점을 활성 또는 비활성 상태로 설정할 수 있습니다. | |
| 오류 호출 스택 | 오류 호출 스택(Error Call Stack)은 VEE 프로그램을 디버깅하는 데 도움이 됩니다. 오류 호출 스택은 오류가 발생한 UserObject 또는 UserFunction을 표시합니다. 게다가 오류 호출 스택은 오류가 발생한 현재 실행 객체를 호출하는 UserObject 또는 UserFunction의 목록 또는 계층 구조를 표시합니다. | |
| 통합 데이터베이스 지원 | 이 기능을 사용하면, Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL과 같이 ADO.NET을 지원하는 모든 데이터베이스에 쉽게 연결할 수 있으며, 연결된 데이터베이스에 잘 구조화된 형태로 대용량의 테스트 데이터를 저장하여 분석이나 테스트에 필요할 때 언제든지 검색할 수 있습니다. | |
| LXI 지원 | 모든 LXI 계측기는 계측기에 대한 유용한 정보와 LAN 인터페이스를 구성하는 표준 방법을 제공하는 웹 인터페이스를 지원합니다. Keysight VEE는 VEE 내장 웹 브라우저에서 계측기의 LXI 웹 인터페이스를 열 수 있는 쉬운 방법을 제공합니다. | |
| 강화된 기본 설정 | 기본 설정 대화상자가 재구성되고 강화되면서 현대적인 프로그래밍 환경뿐만 아니라 강화된 기능을 지원합니다. | |
| 강화된 사용자 정의 메뉴 지원 | Keysight VEE 9.0는 텍스트 형식뿐만 아니라 XML 형식도 지원합니다. 두 가지 사용자 정의 메뉴 툴이 Keysight VEE 9.0에 추가되어 쉽게 사용자 정의 메뉴를 편집하고 이전의 텍스트 형식에서 새로운 XML 형식으로 사용자 정의 메뉴를 변환할 수 있습니다. | |
| VEE 객체용 새로운 툴바 | 여러 가지 새로운 툴바뿐만 아니라 새로운 아이콘 세트가 자주 사용되는 VEE 객체에 지정되어 있습니다. 메인 메뉴에서 VEE 객체를 선택하는 대신 이러한 툴바에서 쉽게 선택할 수 있습니다. | |
| NaN 및 Infinity 지원 | Keysight VEE 9.0은 Real64 및 Real32 데이터 유형을 위한 Nan 및 +/-Infinity를 추가로 지원하며 isNaN, isInfinity, isNegativeInfinity 및 isPositiveInfinity의 4가지 내장 기능을 사용합니다. VEE는 NaN 및 Infinity의 숫자를 문자열로 그리고 문자열은 숫자로 변환할 수 있으며 .NET과 MATLAB의 NaN 및 Infinity의 결과를 VEE로 출력할 수 있으며 반대의 경우도 가능합니다. |