連接器

 

 

耦合轉矩
(N-cm/in-lb)

 

連接螺帽扳手平面寬度

 

Keysight 扭力扳手編號

 

Keysight 開口扳手編號與尺寸1

 

7 mm 135/12 3/4" 8710-1766 8710-1770 1/2"
N 型 50 ohm 2 135/12 3/4" 8710-1766 8710-1770 9/16"
N 型 75 ohm 2 135/12 3/4" 8710-1766 8710-1770 9/16"

3.5 mm 標準 3

90/8

5/16"

8710-1765

8710-1761 7 mm
8710-0510 5/16" (8 mm)
3.5 mm NMD 4 90/8 20 mm 8710-1764 8710-1770 9/16"
08513-20014 扳手
2.92 mm 標準 90/8 5/16" 8710-1765 8710-1761 7 mm
2.4 mm 標準 3 90/8 5/16" 8710-1765 8710-1761 7 mm
8710-0510 5/16" (8 mm)
2.4 mm NMD 4 90/8 20 mm 8710-1764 8710-1770 1/2"
08513-20014 扳手
1.85 mm 90/8 5/16" 8710-1765 8710-0510 5/16" (8 mm)
1.0 mm 45/4 6 mm 8710-2079    
SMA 5 56/5 5/16" 8710-1582    
TNC 56/5 無規格 -    
BNC N/A N/A -    
SMC 34-45/3-4 無規格 -    
SMB N/A N/A -    
F 型 168/15 12 mm -    
FD 型 168/15 12 mm -    
7-16 型 2500-3000/
222-267
無規格 -    

1 在對接兩個接頭時,請確保不要讓它們彼此旋轉。 您可在接頭外部機構的扳手平面上使用開口扳手來對接接頭,以避免其旋轉。 這一欄列出適用於多數Keysight連接器元件的通用扳手平面寬度,以及查詢扳手庫存時所需的零件編號。 此清單有例外,而是德科技以外的供應商提供之接頭元件,無法使用相同的扳手平面寬度。
2 N 型接頭可用手動方式轉緊,但為確保更佳的可重測穩定度,應使用扭力扳手轉至 135 N-cm。
3 8710-0510 扳手的 5/16" 扳手頭需要比某些應用更薄的接地。
4 NMD 接頭為耐用度測試埠或纜線接頭。
5 56 N-cm 扭力扳手可用來將公頭 SMA 接頭連接到 3.5-mm 或 2.92-mm 接頭。 90 N-cm 扭力扳手可用來將公頭 3.5-mm 或公頭 2.92-mm 接頭連接到母頭接頭。