コネクタ

 

 

締めつけトルク

(N-cm/in-lb)

 

締めつけ

ナット・レンチの

フラット面の幅

 

キーサイトのトルク・

レンチ#

 

キーサイトの開口型

レンチ#およびサイズ1

 

7 mm      135/12                3/4"    8710-1766 8710-1770       1/2"
N型 50 ohm 2      135/12                3/4"    8710-1766 8710-1770      9/16"
N型 75 ohm 2      135/12                3/4"    8710-1766 8710-1770      9/16"

 3.5 mm 標準 3

      90/8

              5/16"

   8710-1765

8710-1761      7 mm
8710-0510  5/16インチ (8 mm)
3.5 mm NMD 4       90/8              20 mm    8710-1764 8710-1770      9/16"
08513-20014   スパナ Wr.
2.92 mm 標準       90/8               5/16"    8710-1765 8710-1761      7 mm
2.4 mm 標準 3       90/8               5/16"    8710-1765 8710-1761      7 mm
8710-0510  5/16インチ (8 mm)
2.4 mm NMD 4       90/8             20 mm    8710-1764 8710-1770       1/2"
08513-20014   スパナ Wr.
1.85 mm       90/8               5/16"    8710-1765 8710-0510   5/16インチ (8 mm)
1.0 mm       45/4              6 mm    8710-2079    
SMA 5       56/5               5/16"    8710-1582        
TNC       56/5            仕様なし           -    
BNC       N/A               N/A           -    
SMC     34-45/3-4           仕様なし           -    
SMB       N/A               N/A           -    
F型      168/15           12 mm           -    
FD型      168/15           12 mm           -    
Type 7-16    2500-3000/
     222-267
         仕様なし           -    

1 2つのコネクタを接続する場合、互いの同心軸を一直線に維持しながら回転させることが重要です。多くのコネクタでは、コネクタの外側ボディのレンチ用フラット面で開口型レンチを使用することにより、回転を制限できます。この表は、多くのキーサイトのコネクタ・コンポーネントのレンチ用フラット面の幅と、利用可能な場合はレンチのパーツ番号をリストしたものです。このリストには例外があります。キーサイト以外のサプライヤが作成したコネクタ・コンポーネントでは、同じレンチ用フラット面の寸法を使用できない可能性があります。
2 N型コネクタは手で締めることができますが、再現性を向上させるためには135 N-cmのトルクで締めてください。
3 いくつかのアプリケーションでグランドを薄くするために、8710-0510レンチの5/16インチ・ヘッドが必要になります。
4 NMDコネクタは、堅牢なテスト・ポート/ケーブル・コネクタです。
5 56 N-cmのトルク・レンチを使用して、オスのSMAコネクタを、3.5-mmまたは2.92-mmコネクタと接続してください。90 N-cmのトルク・レンチを使用して、オスの3.5-mmまたはオスの2.92-mmコネクタをメス・コネクタと接続してください。