尋找感興趣的產品?
VTEP v2.0 Powered,採用覆蓋擴展技術

什麼是覆蓋擴展技術(CET)?
已通過量產製造應用驗證的 CET,是介於 VTEP 和標準化邊界掃描技術之間的混合技術,可大幅解決 PCBA 存取空間有限的問題。
這個屢獲大獎的解決方案使用電路板上的邊界掃描元件,將驅動激發信號進入待測物(DUT),讓 VTEP 感測電路板能以電容耦合擷取信號,進而檢測出電路缺陷。

主要優點
測試覆蓋範圍廣,無需測試接點
使用邊界掃描技術來驅動 VTEP 需要的激發,因此您無需在邊界掃描接腳輸出端與 DUT 相連之處,提供實體接觸的測試點。
事實上,一份針對筆電產品的研究報告顯示,CET 技術可節省 28% 的總節點,如用於其他產品,還有機會節省更多節點。
不需要特殊邊界掃描操作手法
CET 提供絕佳的投資報酬率!您無需具備特殊或專有的邊界掃描技巧也可輕鬆操作。如此一來,使用者可擁有更多的選擇與更廣的應用。
低測試成本 – 測試夾具、ICT 等
不需要測試接點,代表可以省下測試夾具成本、ICT 測試資源,以及其他相關成本。
上述的研究報告顯示,節省 700 個測試探棒,可降低 5000 美金的測試夾具成本與價值達 55000 美金的 ICT 接腳卡資源。
增進電路板品質。降低焊接點的應力
更大的測試覆蓋範圍,可提供更出色的產品品質。在 BGA 焊球動不動就超過 1000 顆的情況下,這也代表在使用傳統探棒進行測試時,可有效減少焊接點上的應力。
設備需求
硬體
Cover-Extend Technology(CET)卡
VTEP 資料多工卡(VTEP v2.0 Powered! 就緒)
USB 介面套件
VTEP 感測板與放大器電路板
軟體
Medalist i3070 軟體 07.20p 版或更高的版本
CET 軟體授權
可購買的產品型號
| VTEP 產品 | 說明 |
|---|---|
| VTEP 產品說明 | N4300-66534 CET(覆蓋擴展技術)信號調節卡(1 組 1 片) |
| N4300-66534 | CET(覆蓋擴展技術)信號調節卡(1 組 1 片) |
| N1169A-001 | USB 介面套件(完整版) |
| N1169A-002 | USB 介面套件(模組附加配件) |
| N1169A-003 | CET 產品套件 #1 |
| N1169A-004 | CET 產品套件 #2 |
| N4300A | 信號調節多工卡(數量:10 片) |
| N4301A | 主動式探棒元件(數量:50 個) |
| N4302A | 1.2 吋被動式感測電路板(數量:100 片) |
| N4303A | 2.5 吋被動式感測電路板(數量:50 片) |
| N4306A | 0.5 X 6.0 被動式感測電路板(數量:50片) |
| N4311A | 小探棒(數量:50 支) |
| N4312A | 小探棒(數量:250 支) |
| N4313A | 探棒(數量:250 支) |