CET

Cover-Extendテクノロジー(CET)とは?
CETは、一般的なVTEPと標準化されたバウンダリ・スキャン法のハイブリッド・テクノロジーであり、量産環境で実証されたアクセス制限PCBAに対する強力なソリューションです。

このソリューションは、オンボード・バウンダリ・スキャン・デバイスを使用して被試験デバイス(DUT)に信号を入力し、VTEPセンサ・プレートが容量結合によってそれを検出することで、欠陥を発見します。

CET

主な利点
物理的なアクセスなしで、テストを実現
VTEPに必要な信号をバウンダリ・スキャンを使用して入力するため、バウンダリ・スキャン・ピン出力にDUT(被試験デバイス)内部への物理的なテスト・ポイントを設ける必要がありません。

ノートブック製品に対する実際の調査によると、全ノードの最大28 %を削減できます。他の製品に対してはさらに高い値が得られる可能性もあります。

特殊なバウンダリ・スキャン命令が不要
投資に対して最大限の利益が得られます。CETは、特殊な独自仕様のバウンダリ・スキャン命令なしで動作します。このため、ユーザの選択肢とアプリケーションの範囲が広がります。

テスト・コストの削減:フィクスチャ、ICTなど
テスト・ポイントの削減により、フィクスチャのコスト、ICTテスト・リソース、その他の関連コストも削減できます。

上記の調査によると、700個のテスト・プローブを削減することで、フィクスチャのコストと、ICTピン・カードのリソースを節約できます。

ボード品質の改善:はんだ接合の歪みの軽減
テスト・カバレージが上がれば、製品品質も当然向上します。それだけでなく、BGAのはんだボール数が優に1000個を超える現在では、従来のテスト・プロービング方法を使用した場合に必要となるはんだ接合の歪みを大幅に減らせる効果もあります。

要件
ハードウェア
Cover-Extendテクノロジー(CET)カード
VTEPマルチプレクサ・カード(VTEP v2.0 Powered!READY)
USBインタフェース・キット
VTEPセンサ・プレートおよび増幅器ボード

ソフトウェア
Medalist i3070ソフトウェア、バージョン07.20p以上
CETソフトウェア・ライセンス

発注可能な製品番号

VTEP製品概要
VTEP製品  概要N4300-66534 CET (Cover-Extend Technology)シグナル・コンディショナ・カード(1個パック)
N4300-66534CET (Cover-Extend Technology)シグナル・コンディショナ・カード(1個パック)
N1169A-001USBインタフェース・キット(一式)
N1169A-002USBインタフェース・キット(モジュール・アドオン)
N1169A-003CETバンドル#1
N1169A-004CETバンドル#2
N4300Aシグナル・コンディショニングMUX Card(数量: 10)
N4301Aプローブ・アクティブ・エレクトロニクス(数量: 50)
N4302A1.2インチ・パッシブ・センサ・プレート(数量: 100)
N4303A2.5インチ・パッシブ・センサ・プレート(数量: 50)
N4306A0.5×6.0パッシブ・センサ・プレート(数量: 50)
N4311A小型プローブ(数量: 50)
N4312A小型プローブ(数量: 250)
N4313Aプローブ(数量: 250)