升級選項

說明

適用機種訂購型號升級內容需要的調整額外需求安裝者與安裝時間
336BW1U 80 MHz 頻寬升級選項,適用於單通道機型335BW2U 選項可將 33600A 系列單通道波形產生器的頻寬從 80 MHz 升級至 120 MHz33611A336BW1U收到升級憑證、至是德網站註冊,並取得軟體授權碼,即可進行升級無需校驗,使用者可進行驗證以確定校驗到 120 MHz無客戶安裝,半小時
336BW2U 80 MHz 頻寬升級選項,適用於雙通道機型336BW2U 選項可將可將 33600A 系列雙通道波形產生器的頻寬從 80 MHz 升級至 120 MHz33612A336BW2U收到升級憑證、至是德網站註冊,並取得軟體授權碼,即可進行升級無需校驗,使用者可進行驗證以確定校驗到 120 MHz無客戶安裝,半小時
336MEM1U 64 MB 記憶體升級選項,適用於單通道機型 336MEM1U 選項適用於 33600A 系列 80 和 120 MHz 單通道波形產生器,可將每通道的取樣記憶體升級至 64 M,以便配合任意波形產生功能,記錄更長的波形33611A
33621A
336MEM1U收到升級憑證、至是德網站註冊,並取得軟體授權碼,即可進行升級無無客戶安裝,半小時
336MEM2U 64 MB 記憶體升級選項,適用於雙通道機型 336MEM2U 選項適用於 33600A 系列 80 和 120 MHz 雙通道波形產生器,可將每通道的取樣記憶體升級至 64 M,以便配合任意波形產生功能,記錄更長的波形33612A
33622A
336MEM2U收到升級憑證、至是德網站註冊,並取得軟體授權碼,即可進行升級無無客戶安裝,半小時
336SECU 檔案安全保護升級選項,適用於單通道和雙通道機型336SECU 選項適用於 33600A 系列單通道和雙通道波形產生器,可支援 NISPOM 並提升檔案安全性33611A
33612A
33621A
33622A
336SECU收到升級憑證、至是德網站註冊,並取得軟體授權碼,即可進行升級無無客戶安裝,半小時
336IQPU IQ 基頻信號播放選項,適用於雙通道機型336IQPU 選項適用於 33600A 系列雙通道波形產生器,可新增 IQ 基頻播放功能,並可與任意波形產生功能搭配運作。 升級項目包括振幅增益和 delta 偏移調整,以及通道對通道時間差調整。33612A
33622A
336IQPU收到升級憑證、至是德網站註冊,並取得軟體授權碼,即可進行升級無無客戶安裝,半小時

33600U-OCX 高穩定性時基功能升級選項,適用於單通道和雙通道機型

 

 

33600U-OCX 選項適用於 33600A 系列單通道和雙通道波形產生器,具備任意波形功能的機型。它可新增高穩定性時基,並提供 0.1 ppm 穩定度。其穩定性在超過一年時間內比標準時基穩定 20 倍。

33611A 33612A
33621A
33622A

33600U-OCX硬體客戶無需進行調整需送回是德原廠進行升級和校驗送回是德安裝,時間待評估
3446GPBU加入 GPIB 介面33611A
33612A
33621A
33622A
3446GPBU硬體客戶可自行安裝無客戶安裝,15 分鐘