무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
33600A 시리즈 Trueform 파형 발생기 모델 업그레이드
요구에 맞게 현재 33600A 시리즈 Trueform 파형 발생기를 강화시킬 수 있는 업그레이드를 주문하십시오.
| 업그레이드 | 설 명 | 해당 모델 | 주문번호 | 업그레이드 내용 | 필요한 조정 | 추가 요구사항 | 설치자 및 예상 설치시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1채널 모델에 대한 336BW1U 80MHz 대역폭 업그레이드 | 335BW2U는 1채널 80MHz 33600A 시리즈 파형 발생기의 대역폭을 120MHz로 증가시킵니다. | 33611A | 336BW1U | 권한 성적서 받기, 키사이트 웹사이트 통해 등록, 소프트웨어 키코드 획득으로 업그레이드 활성화 | 교정 필요 없음, 사용자 검증을 통해 120MHz까지 교정 확인 가능 | 없음 | 고객, 0.5시간 |
| 2채널 모델에 대한 336BW2U 80MHz 대역폭 업그레이드 | 336BW2U는 2채널 80MHz 33600A 시리즈 파형 발생기의 대역폭을 120MHz로 증가시킵니다. | 33612A | 336BW2U | 권한 성적서 받기, 키사이트 웹사이트 통해 등록, 소프트웨어 키코드 획득으로 업그레이드 활성화 | 교정 필요 없음, 사용자 검증을 통해 120MHz까지 교정 확인 가능 | 없음 | 고객, 0.5시간 |
| 1채널 모델에 대한 336MEM1U 64M 메모리 업그레이드 | 336MEM1U는 더 긴 파형을 지원하는 임의 파형 기능을 갖춘 1채널 80MHz 및 120MHz 33600A 시리즈 파형 발생기에 채널 메모리당 64M 샘플을 추가합니다. | 33611A 33621A | 336MEM1U | 권한 성적서 받기, 키사이트 웹사이트 통해 등록, 소프트웨어 키코드 획득으로 업그레이드 활성화 | 없음 | 없음 | 고객, 0.5시간 |
| 2채널 모델에 대한 336MEM2U 64M 메모리 업그레이드 | 336MEM2U는 더 긴 파형을 지원하는 임의 파형 기능을 갖춘 2채널 80MHz 및 120MHz 33600A 시리즈 파형 발생기에 채널 메모리당 64M 샘플을 추가합니다. | 33612A 33622A | 336MEM2U | 권한 성적서 받기, 키사이트 웹사이트 통해 등록, 소프트웨어 키코드 획득으로 업그레이드 활성화 | 없음 | 없음 | 고객, 0.5시간 |
| 1채널 및 2채널 모델에 대한 336SECU 파일 보안 업그레이드 | 336SECU는 1채널 및 2채널 33600A 시리즈 파형 발생기에 NISPOM 및 파일 보안을 지원합니다. | 33611A 33612A 33621A 33622A | 336SECU | 권한 성적서 받기, 키사이트 웹사이트 통해 등록, 소프트웨어 키코드 획득으로 업그레이드 활성화 | 없음 | 없음 | 고객, 0.5시간 |
| 2채널 모델에 대한 336IQPU IQ 베이스밴드 신호 플레이어 업그레이드 | 336IQPU는 임의 파형 기능을 갖춘 2채널 33600A 시리즈 파형 발생기에 IQ 베이스밴드 신호 플레이어를 추가합니다. Includes amplitude gain and delta offset adjustments and channel-to-channel skew adjustment. | 33612A 33622A | 336IQPU | 권한 성적서 받기, 키사이트 웹사이트 통해 등록, 소프트웨어 키코드 획득으로 업그레이드 활성화 | 없음 | 없음 | 고객, 0.5시간 |
| 1채널 및 2채널 모델에 대한 33600U-OCX 고안정성 타임베이스 업그레이드 | 33600U-OCX는 임의 파형 기능을 갖춘 1채널 및 2채널 33600A 시리즈 파형 발생기에 고안정성 타임베이스를 추가하고 0.1ppm 안정성을 제공하는데, 이는 1년간 표준 타임베이스보다 20배 더 안정적입니다. | 33611A 33612A 33621A 33622A | 33600U-OCX | 하드웨어 | 고객에 의한 필요한 조정 없음 | 업그레이드와 교정을 위한 RTA(키사이트로 반환) | 키사이트, 수령시 결정 예정 |
| 3446GPBU | GPIB 인터페이스 추가 | 33611A 33612A 33621A 33622A | 3446GPBU | 하드웨어 | 고객 설치 가능 | 없음 | 고객, 0.25시간 |