何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
33600Aシリーズ Trueform波形発生器モデルのアップグレード
これらのアップグレードをご注文になれば、ご使用の33600Aシリーズ Trueform波形発生器の機能をニーズの変化に応じて拡張することができます。
アップグレード | 概要 | 適合モデル | オーダ番号 | アップグレードの内容 | 必要な調整 | その他の要件 | インストール作業者、インストール作業時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336BW1U 80 MHz帯域幅アップグレード(1チャネル・モデル用)Models | 335BW1Uは、1チャネル、80 MHzの33600Aシリーズ 波形発生器の帯域幅を120 MHzに拡大します。 | 33611A | 336BW1U | ライセンス証明書の受け取り、Keysight Webサイト経由での登録、アップグレード用のソフトウェア・キーコードの入手 | 校正が不要で、120 MHzまでの校正を確認するためのユーザ検証が可能です。 | なし | ユーザ、0.5時間 |
| 336BW2U 80 MHz帯域幅アップグレード(2チャネル・モデル用) | 336BW2Uは、2チャネル、80 MHzの33600Aシリーズ 波形発生器の帯域幅を120 MHzに拡大します。 | 33612A | 336BW2U | ライセンス証明書の受け取り、Keysight Webサイト経由での登録、アップグレード用のソフトウェア・キーコードの入手 | 校正が不要で、120 MHzまでの校正を確認するためのユーザ検証が可能です。 | なし | ユーザ、0.5時間 |
| 336MEM1U 64 Mメモリ・アップグレード(1チャネル・モデル用) | 336MEM1Uは、チャネルあたり64 Mサンプルのメモリを、1チャネル、80/120 MHz 33600Aシリーズ(波形発生器の任意波形発生機能搭載)に追加し、より長い波形を実現します。 | 33611A 33621A | 336MEM1U | ライセンス証明書の受け取り、Keysight Webサイト経由での登録、アップグレード用のソフトウェア・キーコードの入手 | なし | なし | ユーザ、0.5時間 |
| 336MEM2U 64 Mメモリ・アップグレード(2チャネル・モデル用) | 336MEM2Uは、チャネルあたり64 Mサンプルのメモリを、2チャネル、80/120 MHz 33600Aシリーズ(波形発生器の任意波形発生機能搭載)に追加し、より長い波形を実現します。 | 33612A 33622A | 336MEM2U | ライセンス証明書の受け取り、Keysight Webサイト経由での登録、アップグレード用のソフトウェア・キーコードの入手 | なし | なし | ユーザ、0.5時間 |
| 336SECUファイル・セキュリティ・アップグレード(1/2チャネル・モデル用) | 336SECUは、NISPOMおよびファイル・セキュリティを1/2チャネルの33600Aシリーズ 波形発生器に追加します。 | 33611A 33612A 33621A 33622A | 336SECU | ライセンス証明書の受け取り、Keysight Webサイト経由での登録、アップグレード用のソフトウェア・キーコードの入手 | なし | なし | ユーザ、0.5時間 |
| 336IQPUIQベースバンド信号プレーヤ・アップグレード(2チャネル・モデル用) | 336IQPUは、IQベースバンド信号プレーヤ機能を、任意波形発生機能搭載の2チャネル33600Aシリーズ 波形発生器に追加します。振幅利得とデルタ・オフセットの調整、チャネル間スキューの調整が行えます。 | 33612A 33622A | 336IQPU | ライセンス証明書の受け取り、Keysight Webサイト経由での登録、アップグレード用のソフトウェア・キーコードの入手 | なし | なし | ユーザ、0.5時間 |
33600U-OCX高安定タイムベース・アップグレード(1/2チャネル・モデル用)
| 33600U-OCXは、高安定タイムベースを、1および2チャネルの任意波形発生機能搭載の33600Aシリーズ 波形発生器に追加して、0.1 ppmの安定度を提供し、1年間、標準タイムベースよりも20倍以上安定させることができます。 | 33600U-OCX | ハードウェア | ユーザによる調整なし | アップグレード/校正するにはKeysightに返送 | Keysight、受け取った時点で決定 | |
| 3446GPBU | GPIBインタフェースの追加 | 33611A 33612A 33621A 33622A | 3446GPBU | ハードウェア | ユーザがインストール可能 | なし | ユーザ、0.25時間 |