最後更新日期:2025 年 04 月 28 日

元件建模(IC-CAP)軟體 - UNIX 和 Linux 作業系統
產品HPSunLinux
元件建模 (IC-CAP) 2025N/AN/ARed Hat RHEL 8(64 位元)
Red Hat RHEL 9(64 位元)
SuSe Linux 15 SLES(64 位元)
PathWave 元件建模 (IC-CAP) 2024N/AN/ARed Hat RHEL 6(64 位元)*
Red Hat RHEL 7(64 位元)
SuSe Linux 12 SLES(64 位元)
PathWave 元件建模 (IC-CAP) 2023N/AN/ARed Hat RHEL 6(64 位元)
Red Hat RHEL 7(64 位元)
SuSe Linux 12 SLES(64 位元)
PathWave 元件建模 (IC-CAP) 2022 Update 2.0N/AN/ARed Hat RHEL 6(64 位元)
Red Hat RHEL 7(64 位元)
SuSe Linux 12 SLES(64 位元)
PathWave 元件建模 (IC-CAP) 2022 Update 1.0N/AN/ARed Hat RHEL 6(64 位元)
Red Hat RHEL 7(64 位元)
SuSe Linux 12 SLES(64 位元)
PathWave 元件建模 (IC-CAP) 2022N/AN/ARed Hat RHEL 6(64 位元)
Red Hat RHEL 7(64 位元)
SuSe Linux 12 SLES(64 位元)
PathWave 元件建模 (IC-CAP)2021N/AN/ARed Hat RHEL 6(64 位元)
Red Hat RHEL 7(64 位元)
SuSe Linux 12 SLES(64 位元)
PathWave 元件建模 (IC-CAP)2020 Update 2.0N/AN/ARedHat Linux3 RHEL 5.x(32 位元)
RedHat Linux RHEL 5.x(64 位元)
RedHat Linux RHEL 6.x(64 位元)
RedHat Linux RHEL 6.x(32 位元)
RedHat Linux RHEL 7.x(64 位元)
PathWave 元件建模(IC-CAP)2020 Update 1.0N/AN/A

RedHat Linux3 RHEL 5.x(32 位元)
RedHat Linux RHEL 5.x(64 位元)
RedHat Linux RHEL 6.x(64 位元)
RedHat Linux RHEL 6.x(32 位元)
RedHat Linux RHEL 7.x(64 位元)

IC-CAP 2018N/AN/A

RedHat Linux3 RHEL 5.x(32 位元)
RedHat Linux RHEL 5.x(64 位元)
RedHat Linux RHEL 6.x(64 位元)
RedHat Linux RHEL 6.x(32 位元)
RedHat Linux RHEL 7.x(64 位元)

IC-CAP 2016.01

N/AN/A

RedHat Linux3 RHEL 5.x(32 位元)
RedHat Linux RHEL 5.x(64 位元)
RedHat Linux RHEL 6.x(64 位元)

IC-CAP 2014.04N/AN/A

RedHat Linux1 RHEL 5.x(32/64 位元)
RedHat Linux1 RHEL 6.x(32/64 位元)

IC-CAP 2013.01N/AN/ARedHat Linux1 RHEL 4.x(32/64 位元)
RedHat Linux1 RHEL 5.x(32/64 位元)
IC-CAP 2012.01N/ASolaris 102(32/64 位元)RedHat Linux1 RHEL 4.x(32/64 位元)
RedHat Linux1 RHEL 5.x(32/64 位元)
IC-CAP 2011.04N/ASolaris 10(32/64 位元)Linux RHEL WS 4.0 Update 6、Linux 5
IC-CAP 2010.08N/ASolaris 10(32/64 位元)Linux RHEL WS 4.0 Update 6、Linux 5
IC-CAP 2009 Update 1N/ASolaris 10(32/64 位元)Linux RHEL WS 4.0 Update 6、Linux 5
IC-CAP 2009N/ASolaris 10(32/64 位元)Linux RHEL WS 4.x
IC-CAP 2008N/ASolaris 10Red Hat Enterprise 4.0
IC-CAP 2006HP-UX 11iSolaris 8、9、10Red Hat Enterprise 3.0
IC-CAP 2004HP-UX 11iSolaris 7、8、9N/A
IC-CAP 2002HP-UX 10.2、11.0Solaris 2.5(5.5)、2.6(5.6)、2.7(5.7)、2.8(5.8)N/A
IC-CAP 2001HP-UX 10.2、11.0Solaris 2.5(5.5)、2.6(5.6)、2.7(5.7)、2.8(5.8)N/A
IC-CAP 5.3HP-UX 10.2、11.0Solaris 2.4(5.4)、2.5(5.5)、2.6(5.6)N/A

* RHEL6.x 64-bit is deprecated.

1 對於儀器 I/O,需要 TAMS(http://www.tamsinc.com/sicl/82091/82091rev.htm)限制支援 RHEL 5.1、5.3 和 5.5(32/64 位元)或 4.3、4.6(僅限 32 位元)。

2 Solaris 10 05/08 程式修補套件或 Solaris 10 05/08(更新 5)鏡像與 138352-02 X11 6.6.2: fontconfig 程式修補。

3 LINUX RHEL 5 需搭配使用 Keysight 4070/4080 參數測試儀(不支援正常 IC-CAP 用法,包括模擬、最佳化),以便執行 IC-CAP WaferPro。

如欲了解有關 IC-CAP 軟體版本、電腦平台和作業系統的更多資訊,請查看 IC-CAP 安裝和客製指南。

如需 IC-CAP 手冊,請找出您感興趣的 IC-CAP 軟體版本,然後選擇 技術支援 > 手冊。

獲得 Keysight EDA 軟體的詳細資訊。

UNIX 是  U.S. Open Group 的註冊商標。